Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Zvárané Skryté závesy

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Rohové závesy plastové

Na sklade Vo výrobe

Plastové rohové závesy sú vyrobené z polyamidu s 30% skleného vlákna, s čapom vyrobeným s plastu (POM). Používajú sa hlavne na ľahké oceľové panely. Čap umožňuje rýchle zvesenie dverí, keď je požadovaný jednoduchý vnútorný prístup.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skryté závesy skrutkovacie

Na sklade Vo výrobe

Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)