V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(3 sady výrobkov)
Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s odvzdušňovacími vlastnosťami, ktoré umožňujú plynom zachyteným v spodnej časti závitového otvoru unikať cez jadro. To poskytuje prúdenie vzduchu v rámci aplikácie alebo zostavy, aby sa zabránilo teplu alebo vlhkosti. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
Tento rad ventilačných skrutiek má zapustenú strojovú skrutku s hlavou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Vhodné na použitie v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Upínacie skrutky sú bezpečné spojovacie prvky navrhnuté tak, aby zostali pripevnené ku komponentu, v ktorom sú nainštalované, aj keď sú úplne uvoľnené. To poskytuje komfort, bezpečnosť a jednoduché použitie v rôznych aplikáciách. Sú obľúbenou voľbou pre aplikácie, kde je potrebné často odstraňovať skrutky alebo kde sú obavy o bezpečnosť. Tieto skrutky totiž zostanú pevne na svojom mieste a neuvoľnia sa zo zostavy. Tieto skrutky sa bežne používajú v elektronike, priemyselných strojoch, skriniach, paneloch a zdravotníckych pomôckach.
Tento rad upínacích skrutiek je zapustený a má drážku s vnútorným šesťhranom. Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a používa sa tam, kde je k dispozícii menšia plocha. Používajú sa na dodržanie smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 1207, ktorá vyžaduje, aby upevňovacie prvky zostali pri odstránení pripevnené k pevným krytom alebo aplikáciám.
Skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je odolná voči korózii a mierne magnetická.
Pamätajte si, že tieto skrutky majú menší priemer drieku a preto by sa nemali uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku s rovnakou veľkosťou závitu.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku