Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Skrutka Stavacie skrutky Skrutky

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Nastavovacie skrutky - kovová šesťhranná hlava so zahĺbením

Na sklade Vo výrobe

Oceľové skrutky sú vyrobené z tepelne spracovanej zliatiny. Nerezové skrutky nie sú tepelne opracované.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastavovacie skrutky - plastové s drážkou

Na sklade Vo výrobe

Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.

Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.

  • Nepodliehajú korózii a sú odolné voči väčšine chemikálií
  • Referencia na normu DIN 551 slúži len na orientačné účely
  • Spĺňajú rozmerové tolerancie noriem NFE 25-125, DIN 912
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastavovacie skrutky - plastové s vnútorným šesťhranom

Na sklade Vo výrobe

Nastavovacie skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom sa dajú dotiahnuť alebo uvoľniť s šesťhranným nástrojom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)