Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Vrúbkovaná hlava Skrutky s ryhovanou hlavou Skrutky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Knurled Thumb Screws - Slotted/Plastic

Na sklade Vo výrobe

Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.

Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)