Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Dlhá hlava Skrutky s ryhovanou hlavou

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Nastavovacie upínacie skrutky - dlhá hlava

Na sklade Vo výrobe

Tento rad nastavovacích upínacích skrutiek má dlhú hlavu. Sú ideálnym riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Vyhovujú smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach.

Bežne sa používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).

Skrutky sú vyrobené z austentickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.

Upozorňujeme: Tieto skutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnosť v ťahu: 550 N/mm²
  • Minimálny dôkazový stres: 190 N/mm²

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)