V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(8 sady výrobkov)
These Lifting Eye Bolts with female thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential when in use.
It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end. The looped eye serves as a safe connecting point for hooks, chains, and other lifting equipment. The female design provides a strong and reliable connection, allowing for safe and quick lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.
It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.
These Lifting Eye Bolts with male thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. When in use, keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
It features a threaded shank and a looped eye at the top. The threaded shank makes it simple to install into a pre-drilled hole or threaded insert, and the looped eye provides a secure connection point for hooks, chains, or other lifting equipment. The male design offers a strong and dependable connection, permitting safe and fast lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.
It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.
Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.
Strmeňové závory sú dostupné s jemne zakrivenou nízkoprofilovou konštrukciou, montovanou na povrchu, ktorá dodáva ergonomický atraktívny vzhľad a odoláva náhodnému otvoreniu pod napätím alebo vibráciami. Vysokopevnostné telo zakrýva funkčnú časť a zlepšuje tak odolnosť voči neoprávnenému vniknutiu. Jednoduchý pákový mechanizmus prináša bezpečné uzavretie s rýchlym a jednoduchým prístupom. Nitová konštrukcia zlepšuje robustné vyhotovenie a odolnosť. Závora je vďaka tomu ideálna na použitie vo vnútorných a vonkajších zariadeniach s maximálnym pracovným zaťažením 1200 N. K dispozícii je s kľúčom alebo bez kľúča.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku