V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(3 sady výrobkov)
Tento rad skrutiek má šesťhrannú hlavu s drážkou. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou. Tieto skrutky sú k dispozícii v dvoch variantoch s tenkou hlavou.
Prvá z možností pomáha zmenšiť celkovú výšku hlavy skrutiek, čo znamená, že na rozdiel od skrutiek s plochou hlavou nie je potrebné zahĺbenie. Druhá možnosť má extrémne nízky profil a nepotrebuje zapustený otvor na osadenie. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie v strojoch a zariadeniach s minimálnou vôľou.
Skrutky sa bežne používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).
Skrutky sú vyrobené z austentickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.
Zátky so závitom so závitovou stenou nahrádzajú odizolované alebo pretrhnuté závity pevnejšími závitmi, čo zaručuje stabilné spojenie. Majú vnútorný závit, ktorý umožňuje vloženie a pevné uchytenie svorníka alebo skrutky.
Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú a napomáhajú zabrániť odizolovaniu alebo deformácii závitu, ku ktorým môže dôjsť pri opakovanom vkladaní a uvoľňovaní skrutky alebo svorníka z materiálu. Keď je zátka na svojom mieste ponúka bezpečné upevnenie, ktoré sa nepohne.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Zátky so závitom sú dostupné v rôznych rozmeroch, buď v metrických alebo palcových jednotkách alebo v kombinácii metrických a palcových.
Zátky so závitom so závitovou stenou nahrádzajú odizolované alebo pretrhnuté závity pevnejšími závitmi, čo zaručuje stabilné spojenie. Majú vnútorný závit, ktorý umožňuje vloženie a pevné uchytenie svorníka alebo skrutky.
Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú a napomáhajú zabrániť odizolovaniu alebo deformácii závitu, ku ktorým môže dôjsť pri opakovanom vkladaní a uvoľňovaní skrutky alebo svorníka z materiálu. Keď je zátka na svojom mieste ponúka bezpečné upevnenie, ktoré sa nepohne.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Zátky so závitom sú dostupné v metrických jednotkách alebo v kombinácii metrických a palcových.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku