Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Prevedenie pre vysokú záťaž Na báze akrylu Silne lepiace pásky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Silne lepiace pásky - kotúče

Na sklade Vo výrobe

Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 4 farbách: priesvitnej, bielej, sivej a čiernej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: -20 F až 300 F; Použitie. Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Silne lepiace pásky - výseky

Na sklade Vo výrobe

Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 3 farbách: priesvitnej, bielej, sivej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Výseky uľahčujú uchytenie - stačí odlepiť a pripevniť. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: Priesvitná: -20 F až 300 F; Biela: -20 F až 240 F; Šedá: -20 F až 240 F; Použitie: Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)