V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(3 sady výrobkov)
These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.
Zátky so závitom so závitovou stenou nahrádzajú odizolované alebo pretrhnuté závity pevnejšími závitmi, čo zaručuje stabilné spojenie. Majú vnútorný závit, ktorý umožňuje vloženie a pevné uchytenie svorníka alebo skrutky.
Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú a napomáhajú zabrániť odizolovaniu alebo deformácii závitu, ku ktorým môže dôjsť pri opakovanom vkladaní a uvoľňovaní skrutky alebo svorníka z materiálu. Keď je zátka na svojom mieste ponúka bezpečné upevnenie, ktoré sa nepohne.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Zátky so závitom sú dostupné v rôznych rozmeroch, buď v metrických alebo palcových jednotkách alebo v kombinácii metrických a palcových.
Zátky so závitom so závitovou stenou nahrádzajú odizolované alebo pretrhnuté závity pevnejšími závitmi, čo zaručuje stabilné spojenie. Majú vnútorný závit, ktorý umožňuje vloženie a pevné uchytenie svorníka alebo skrutky.
Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú a napomáhajú zabrániť odizolovaniu alebo deformácii závitu, ku ktorým môže dôjsť pri opakovanom vkladaní a uvoľňovaní skrutky alebo svorníka z materiálu. Keď je zátka na svojom mieste ponúka bezpečné upevnenie, ktoré sa nepohne.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Zátky so závitom sú dostupné v metrických jednotkách alebo v kombinácii metrických a palcových.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku