Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Montáž skrutkou Šesťhranné rozpierky pre PCB

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Rozpierky PCB - šesťhranné / bez zápichu

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Šesťhranné rozpierky bez závitu

Na sklade Vo výrobe

Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)