Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Šesťhran Skrutka Šesťhranné matice

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kompaktné tesniace šesťhranné matice

Na sklade Vo výrobe

Kompaktné tesniace matice sú typ spojovacieho prvku s kompaktným tesniacim komponentom, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku. Tieto matice poskytujú spoľahlivú ochranu, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú obojsmerné tesnenie.

Tento sortiment kompaktných tesniacich šesťhranných matíc obsahuje O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticu a protiľahlý komponent. Sú vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné.

Kompaktné tesniace matice sa používajú v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom sektore.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1.4305 alebo AISI 316, 1.440
  • Pevnosť v ťahu: 550 N/mm² alebo 480N/mm²

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Šesťhranné oceľové matice.

Na sklade Vo výrobe

Šesťhranné oceľové matice poskytujú pevné uchytenie a zabraňujú uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Ľahko sa uťahujú a uvoľňujú pomocou bežného kľúča alebo klieští. Šesťhranné oceľové matice poskytujú pevné uchytenie a zabraňujú uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Ľahko sa uťahujú a uvoľňujú pomocou bežného kľúča alebo klieští. Používajú sa s oceľovými alebo nerezovými vodiacimi skrutkami pre nízke rýchlosti otáčania, manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie a udržanie vlastnej hmotnosti.

Vďaka svojmu materiálu sa používajú v aplikáciách, ktoré vyžadujú vysokú pevnosť a odolnosť, ale vyžadujú mazanie, aby sa zabránilo zadieraniu matice skrutkou.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Dostupné ako štandardné šesťhranné oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.

Upozornenie: Kontaktné povrchy oceľ - oceľ sú nevhodné pre motorizovaný pohyb

  • Materiál: oceľ (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 a DIN 103

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štandardné šesťhranné matice - plastové

Na sklade Vo výrobe

Šesťstranný upevňovací prvok s vnútorným závitom používaný v spojení so svorníkom alebo skrutkou. Môže sa pripevniť pomocou nástrojov, ako sú kľúče alebo račne.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)