Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oceľ Komponenty pre lineárny pohyb Šesťhranné matice

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Šesťhranné oceľové matice.

Na sklade Vo výrobe

Šesťhranné oceľové matice poskytujú pevné uchytenie a zabraňujú uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Ľahko sa uťahujú a uvoľňujú pomocou bežného kľúča alebo klieští. Šesťhranné oceľové matice poskytujú pevné uchytenie a zabraňujú uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Ľahko sa uťahujú a uvoľňujú pomocou bežného kľúča alebo klieští. Používajú sa s oceľovými alebo nerezovými vodiacimi skrutkami pre nízke rýchlosti otáčania, manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie a udržanie vlastnej hmotnosti.

Vďaka svojmu materiálu sa používajú v aplikáciách, ktoré vyžadujú vysokú pevnosť a odolnosť, ale vyžadujú mazanie, aby sa zabránilo zadieraniu matice skrutkou.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Dostupné ako štandardné šesťhranné oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.

Upozornenie: Kontaktné povrchy oceľ - oceľ sú nevhodné pre motorizovaný pohyb

  • Materiál: oceľ (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 a DIN 103

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)