Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guľatá hlava Šesťhran Šesťhranné matice

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kompaktné tesniace šesťhranné matice

Na sklade Vo výrobe

Kompaktné tesniace matice sú typ spojovacieho prvku s kompaktným tesniacim komponentom, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku. Tieto matice poskytujú spoľahlivú ochranu, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú obojsmerné tesnenie.

Tento sortiment kompaktných tesniacich šesťhranných matíc obsahuje O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticu a protiľahlý komponent.

Sú vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné. Kompaktné tesniace matice sa používajú v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom sektore.

  • Poskytujú spoľahlivé a vodotesné spojenie, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov.
  • Majú O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticou a spojovacím povrchom.
  • Vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)Farba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Šesťhranné oceľové matice.

Na sklade Vo výrobe

Šesťhranné oceľové matice poskytujú pevné uchytenie a zabraňujú uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Ľahko sa uťahujú a uvoľňujú pomocou bežného kľúča alebo klieští. Šesťhranné oceľové matice poskytujú pevné uchytenie a zabraňujú uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Ľahko sa uťahujú a uvoľňujú pomocou bežného kľúča alebo klieští. Používajú sa s oceľovými alebo nerezovými vodiacimi skrutkami pre nízke rýchlosti otáčania, manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie a udržanie vlastnej hmotnosti.

Vďaka svojmu materiálu sa používajú v aplikáciách, ktoré vyžadujú vysokú pevnosť a odolnosť, ale vyžadujú mazanie, aby sa zabránilo zadieraniu matice skrutkou.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Dostupné ako štandardné šesťhranné oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.

Upozornenie: Kontaktné povrchy oceľ - oceľ sú nevhodné pre motorizovaný pohyb.

  • Používajú sa v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
  • Šesťhranné oceľové matice poskytujú pevné uchytenie a zabraňujú uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu.
  • Používajú sa v aplikáciách, ktoré vyžadujú vysokú pevnosť a odolnosť, ale vyžadujú mazanie, aby sa zabránilo zadieraniu matice skrutkou.
Materiál: OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štandardné šesťhranné matice - plastové

Na sklade Vo výrobe

Šesťstranný upevňovací prvok s vnútorným závitom používaný v spojení so svorníkom alebo skrutkou. Môže sa pripevniť pomocou nástrojov, ako sú kľúče alebo račne.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)