V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(233 sady výrobkov)
Bezpečnostné krytky a základne sa používajú na úhľadné ukrytie upevňovacích prvkov. Poskytujú ideálnu ochranu pred vplyvmi prostredia pre exponované spoje na rôznych vonkajších zariadeniach.
Vďaka žiarivým farbám sú tieto krytky sú obzvlášť vhodné na použitie na náradí na detských ihriskách a v telocvičniach. Môžu sa tiež používať v aplikáciách podpory predaja a na nábytku. Krytka bezpečne zapadne na miesto s minimálnou námahou; zakrýva hlavy svorníkov, skrutiek, matíc a podložiek.
Všetky krytky a základne sú k dispozícii v šiestich farebných variantoch, ktoré možno navzájom kombinovať a vytvoriť tak skutočne originálny vzhľad vašej hotovej aplikácie.
Bočné závesy majú maximálny uhol otvorenia 180. Typy 1 a 2 sú vysoko odolné závesy pre stredne ťažké a ťažké dverové panely. Zaisťujú vysokú bezpečnosť a montujú sa pomocou špeciálnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Typ 3 je hospodárnejšia alternatíva s nižšou mierou zabezpečenia.
Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt. Náš sortiment je dostupný v dvoch materiáloch: pružný polyvinylchlorid (PVC) a polyetylén s vysokou hustotou.
Možnosti z pružného PVC ponúkajú skutočne priliehavý tvar pre optimálnu ochranu. Pružný materiál a pohodlný úchop umožňujú rýchle nasadenie a vybratie.
Tvrdší materiál našich možností z HDPE umožňuje rýchlu aplikáciu jednoduchým zacvaknutím krytky na miesto pre bezpečné uchytenie. Vhodné pre teploty od minimálne -30 C až po maximálne +80 C.
Protisklzové chrániče prírub zaisťujú zakrytie celého čela a ochranu otvoru pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky bezpečne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
Vyrobené z cenovo úsporného materiálu, ktorý má dobrú chemickú odolnosť. Sortiment ponúka varianty s vhodnou ochranou pre SAE kód 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE kód 62 (6000 PSI).
Chránič čiel prírub, ktorý slúži ako ochranný kryt na ochranu príruby pred nečistotami, vlhkosťou, farbou a pieskovaním.
Kónický tvar vytvára pevnú priľnavosť k nákrúžku príruby potrubia a nasadenie si nevyžaduje žiadny spojovací materiál. Sú vyrobené z odolného materiálu a sú vhodné pre príruby DIN a ANSI.
Fit zátky, vyrobené zo žltého polyetylénu LD sú špeciálne určené na ochranu kompresných koncoviek DKO (24 maznica s O-krúžkom) pred poškodením a znečistením počas prepravy, skladovania a opracovania. Pružná lamela zaisťuje pevné a bezpečné uloženie do otočnej matice DKO a bočný úchyt umožňuje efektívne odstránenie.
Atraktívne zakrytie nevzhľadných skrutiek a matíc ľahko a rýchlo. Samolepiace zadná strana pre rýchlu a jednoduchú montáž. Široká škála dekorov, ktorá zodpovedá najčastejšie používaným nábytkárskym materiálom.
Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu.
Štvrťotáčkové držiaky na optické vlákna podporujú štandardné držiaky na konzoly, ktoré sa štvrťotáčkovou montujú do 19-palcového racku. Používajú sa na vedenie optických vlákien vedľa dátového rozvádzača. Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V0.
Sortiment samolepiacich držiakov na viazacie pásky ponúka univerzálnosť možností montáže. Dodáva sa s lepiacou stranou a umožňuje tiež skrutkové upevnenie. K dispozícii ako držiak viazacích pások štvorcestný alebo držiak s otočnou základňou. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Držiaky dokumentov poskytujú miesto pre dokumentáciu, ktorá musí byť ľahko dostupná na krytoch strojov, elektrických paneloch a podobných aplikáciách. Držiaky sú dodávané so samolepiacimi pásikmi pre rýchle pripevnenie.
Vysokoteplotné pružné krytky s ergonomickým úchytom pre ľahké nasadenie a odstránenie. Vhodné na použitie do hladkých i závitových priemerov
Jedinečný dizajn je vhodný pre množstvo aplikácií a veľkostí závitov vrátane metrických, UNF a BSP. Sortiment zahŕňa varianty so šesť-stranným dizajnom.
Pružné krytky sú vhodné pre hladné alebo závitové aplikácie, jedinečný dizajn pre rôzne priemery.
Stredový úchyt v spojení s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy umožňuje rýchle a jednoduché nasadenie a odstránenie. Vhodné pre veľkosti metrických závitov, závitov UNF a BSP.
Zatláčacie guľové klzáky sú obľúbenou ochranou pre veľké namáhanie, ktorá je vhodná pre širokú škálu uhlov nožičiek a vylepšený upravený vzhľad. Guľové krytky možno použiť ako ozdobné zakončenia alebo hlavice.
Závesy HVAC sú ťažké otočné pánty ideálne pre veľké zapustené dvere. Sú vhodné pre klimatizačné jednotky, elektrické panely a panely strojov. Tento rad ponúka výber dizajnov a materiálov, ktoré vyhovujú estetickému vzhľadu, prostrediu a požiadavkám aplikácie. Zákazníci, ktorí kupujú tento produkt, by sa tiež mohli zaujímať o náš sortiment tesnení proti poveternostným vplyvom.
Tieto maskovacie rovné hadice vyrobené z prírodného silikónu sú ideálne na maskovanie dlhých profilov a sú schopné pružne zabezpečiť rôzne dĺžky profilov podľa požiadaviek.
Naše koncové krytky bez závitu sú k dispozícii v širokej škále veľkostí, sú vyrobené z modrého polyetylénu LD. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.
Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Klzáky s nastaviteľnou, hladkou základňou.
Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.
Vhodné na použitie s vložkami so závitom.
Kompenzačné rohové závesy s uhlom 90 sa dodávajú v niekoľkých profiloch s rôznymi kombináciami uchytenia na zarovnanie dverí k rámu.
Ukončovacie krytky sú univerzálne krytky na množstvo rôznych použití. Dodávajú ochranu pred poškodením a vniknutím cudzích predmetov, zaisťujú elegantný vzhľad povrchu. Rôznorodé materiály a farby pre široké použitie.
Krytky Torx z polyetylénu LD sú vhodné aj pre zapustené skrutky s drážkou Torx. Krytky Torx zaisťujú rýchlu montáž a atraktívny vzhľad; sú k dostaniu v bielej, šedej a čiernej farbe.
Krytky na podložkách Unicap slúžia ako kryt a ochrana skrutiek. Náš sortiment ponúka prevedenie z PP alebo PE a zahŕňa rôzne farebné možnosti so štandardnou bielou podložkou. Dve varianty krytiek Unicaps - s nízkym alebo vysokým profilom.
Krytky driekov skrutiek poskytujú ochranu pri aplikáciách na lešení. Ich konštrukcia umožňuje pevné nasadenie na všetky odkryté upínacie skrutky na vašom lešení.
Krytky poskytujú ochranu, ktorá pomáha predchádzať poveternostným vplyvom a poškodeniu driekov skrutiek ľuďmi pri práci a predchádzať zraneniam pracovníkov. Tvrdý materiál použitý na výrobu krytiek zaisťuje priliehavosť a odolnosť bez ohľadu na miesto ich nasadenia.
Vyrábajú sa v štandardných priemyselných veľkostiach pre jednoduchú montáž a použiteľnosť. Tým odpadá potreba merania lešenárskych skrutiek. Dodávajú sa s vnútorným priemerom 13 mm s rebrovaným dizajnom, ktorý pomáha bezpečne udržiavať krytku po nasadení.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku