Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Samolepiace Zatlačením Nacvaknutie

 (162 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Bezpečnostné krytky

Na sklade Vo výrobe

Bezpečnostné krytky a základne sa používajú na úhľadné ukrytie upevňovacích prvkov. Poskytujú ideálnu ochranu pred vplyvmi prostredia pre exponované spoje na rôznych vonkajších zariadeniach.

Vďaka žiarivým farbám sú tieto krytky sú obzvlášť vhodné na použitie na náradí na detských ihriskách a v telocvičniach. Môžu sa tiež používať v aplikáciách podpory predaja a na nábytku. Krytka bezpečne zapadne na miesto s minimálnou námahou; zakrýva hlavy svorníkov, skrutiek, matíc a podložiek.

Všetky krytky a základne sú k dispozícii v šiestich farebných variantoch, ktoré možno navzájom kombinovať a vytvoriť tak skutočne originálny vzhľad vašej hotovej aplikácie.

  • Materiál: polypropylén (PP)
  • Farby: čierna, modrá, zelená, červená, biela a žltá
  • Krytky a základne sú predávané samostatne

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Chrániče Banjo

Na sklade Vo výrobe

Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt. Náš sortiment je dostupný v dvoch materiáloch: pružný polyvinylchlorid (PVC) a polyetylén s vysokou hustotou.

Možnosti z pružného PVC ponúkajú skutočne priliehavý tvar pre optimálnu ochranu. Pružný materiál a pohodlný úchop umožňujú rýchle nasadenie a vybratie.

Tvrdší materiál našich možností z HDPE umožňuje rýchlu aplikáciu jednoduchým zacvaknutím krytky na miesto pre bezpečné uchytenie. Vhodné pre teploty od minimálne -30 C až po maximálne +80 C.

  • Materiály: flexibilný PVC a HDPE
  • Farby: červená a žltá
  • Vhodné pre hydraulické spojovacie prvky Banjo podľa normy DIN 7642 B/E

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Chrániče vysokotlakových prírub SAE

Na sklade Vo výrobe

Protisklzové chrániče prírub zaisťujú zakrytie celého čela a ochranu otvoru pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky bezpečne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo úsporného materiálu, ktorý má dobrú chemickú odolnosť. Sortiment ponúka varianty s vhodnou ochranou pre SAE kód 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE kód 62 (6000 PSI).

  • Materiál: polyetylén (PE)
  • Farby: modrá a červená

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Chrániče čiel prírub - sudkové

Na sklade Vo výrobe

Chránič čiel prírub, ktorý slúži ako ochranný kryt na ochranu príruby pred nečistotami, vlhkosťou, farbou a pieskovaním.

Kónický tvar vytvára pevnú priľnavosť k nákrúžku príruby potrubia a nasadenie si nevyžaduje žiadny spojovací materiál. Sú vyrobené z odolného materiálu a sú vhodné pre príruby DIN a ANSI.

  • Materiál: polyetylén
  • Farba: žltá

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

DKO Zátky s uškom

Na sklade Vo výrobe

Fit zátky, vyrobené zo žltého polyetylénu LD sú špeciálne určené na ochranu kompresných koncoviek DKO (24 maznica s O-krúžkom) pred poškodením a znečistením počas prepravy, skladovania a opracovania. Pružná lamela zaisťuje pevné a bezpečné uloženie do otočnej matice DKO a bočný úchyt umožňuje efektívne odstránenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Dekoratívne krytky na skrutky

Na sklade Vo výrobe

Atraktívne zakrytie nevzhľadných skrutiek a matíc ľahko a rýchlo. Samolepiace zadná strana pre rýchlu a jednoduchú montáž. Široká škála dekorov, ktorá zodpovedá najčastejšie používaným nábytkárskym materiálom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Dištančné rýchlospony

Na sklade Vo výrobe

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Držiak na optické vlákna - štvrťotáčkový

Na sklade Vo výrobe

Štvrťotáčkové držiaky na optické vlákna podporujú štandardné držiaky na konzoly, ktoré sa štvrťotáčkovou montujú do 19-palcového racku. Používajú sa na vedenie optických vlákien vedľa dátového rozvádzača. Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V0.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Držiak na viazacie pásky samolepiaci

Na sklade Vo výrobe

Sortiment samolepiacich držiakov na viazacie pásky ponúka univerzálnosť možností montáže. Dodáva sa s lepiacou stranou a umožňuje tiež skrutkové upevnenie. K dispozícii ako držiak viazacích pások štvorcestný alebo držiak s otočnou základňou. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Držiaky dokumentov

Na sklade Vo výrobe

Držiaky dokumentov poskytujú miesto pre dokumentáciu, ktorá musí byť ľahko dostupná na krytoch strojov, elektrických paneloch a podobných aplikáciách. Držiaky sú dodávané so samolepiacimi pásikmi pre rýchle pripevnenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

Na sklade Vo výrobe

Vysokoteplotné pružné krytky s ergonomickým úchytom pre ľahké nasadenie a odstránenie. Vhodné na použitie do hladkých i závitových priemerov

Jedinečný dizajn je vhodný pre množstvo aplikácií a veľkostí závitov vrátane metrických, UNF a BSP. Sortiment zahŕňa varianty so šesť-stranným dizajnom.

  • Materiál: pružný polyvinylchlorid (PVC)
  • Farba: žltá

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Flexi vinylové krytky s uchytením - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Pružné krytky sú vhodné pre hladné alebo závitové aplikácie, jedinečný dizajn pre rôzne priemery.

Stredový úchyt v spojení s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy umožňuje rýchle a jednoduché nasadenie a odstránenie. Vhodné pre veľkosti metrických závitov, závitov UNF a BSP.

  • Materiál: pružný polyvinylchlorid (PVC)
  • Farba: Čierna

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľové koncové krytky

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie guľové klzáky sú obľúbenou ochranou pre veľké namáhanie, ktorá je vhodná pre širokú škálu uhlov nožičiek a vylepšený upravený vzhľad. Guľové krytky možno použiť ako ozdobné zakončenia alebo hlavice.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Hadica maskovacia rovná

Na sklade Vo výrobe

Tieto maskovacie rovné hadice vyrobené z prírodného silikónu sú ideálne na maskovanie dlhých profilov a sú schopné pružne zabezpečiť rôzne dĺžky profilov podľa požiadaviek.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Hladké ukončovacie kryty

Na sklade Vo výrobe

Naše koncové krytky bez závitu sú k dispozícii v širokej škále veľkostí, sú vyrobené z modrého polyetylénu LD. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Klenuté zaslepovacie zátky

Na sklade Vo výrobe

Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Koncové krytky

Na sklade Vo výrobe

Ukončovacie krytky sú univerzálne krytky na množstvo rôznych použití. Dodávajú ochranu pred poškodením a vniknutím cudzích predmetov, zaisťujú elegantný vzhľad povrchu. Rôznorodé materiály a farby pre široké použitie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky Torx

Na sklade Vo výrobe

Krytky Torx z polyetylénu LD sú vhodné aj pre zapustené skrutky s drážkou Torx. Krytky Torx zaisťujú rýchlu montáž a atraktívny vzhľad; sú k dostaniu v bielej, šedej a čiernej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky Unicap

Na sklade Vo výrobe

Krytky na podložkách Unicap slúžia ako kryt a ochrana skrutiek. Náš sortiment ponúka prevedenie z PP alebo PE a zahŕňa rôzne farebné možnosti so štandardnou bielou podložkou. Dve varianty krytiek Unicaps - s nízkym alebo vysokým profilom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky driekov skrutiek

Na sklade Vo výrobe

Krytky driekov skrutiek poskytujú ochranu pri aplikáciách na lešení. Ich konštrukcia umožňuje pevné nasadenie na všetky odkryté upínacie skrutky na vašom lešení.

Krytky poskytujú ochranu, ktorá pomáha predchádzať poveternostným vplyvom a poškodeniu driekov skrutiek ľuďmi pri práci a predchádzať zraneniam pracovníkov. Tvrdý materiál použitý na výrobu krytiek zaisťuje priliehavosť a odolnosť bez ohľadu na miesto ich nasadenia.

Vyrábajú sa v štandardných priemyselných veľkostiach pre jednoduchú montáž a použiteľnosť. Tým odpadá potreba merania lešenárskych skrutiek. Dodávajú sa s vnútorným priemerom 13 mm s rebrovaným dizajnom, ktorý pomáha bezpečne udržiavať krytku po nasadení.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou
  • Farba: žltá

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky mazníc

Na sklade Vo výrobe

Naše krytky mazníc sú nízkonákladovým riešením na ochranu mazníc pred vniknutím špiny, keď nie sú spojené so svojim protikusom. Krytka je vrúbkovaná na ľahký úchop s vloženou poistnou podložkou na udržanie nasadenej krytky na mieste. Krytky sú vyrobené z polyetylénu LD.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky montážneho otvoru

Na sklade Vo výrobe

Krytky montážneho otvoru z LDPE chránia a kryjú skrutky v dyhovaných drevotrieskach. Rôzne farebné prevedenia: biela, tíková a odtiene hnedej, vďaka čomu sú ideálne pre rôzne aplikácie a povrchové úpravy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky na ochranu matíc

Na sklade Vo výrobe

Krytky na ochranu matíc poskytujú vynikajúcu ochranu pre matice, skrutky a svorníky v mnohých vonkajších aplikáciách. Tieto krytky sú odolné voči väčšine chemikálií a majú vynikajúcu odolnosť voči životnému prostrediu, aby chránili exponované upevňovacie zostavy pred poveternostnými vplyvmi.

Tieto odolné ochranné krytky sú dostupné v rôznych veľkostiach a vytvárajú elegantný vzhľad.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, sivá a biela
  • Norma RoHs

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky na ochranu stĺpikov

Na sklade Vo výrobe

Tieto prírodné krytky na ochranu stĺpikov z polyetylénu LD sa používajú na ochranu závitov BSP a UNF. Malý priemer príruby umožňuje jednoduché nasadenie pomocou nástrčného kľúča bez nutnosti sňatia ochranného viečka. Chráni proti usadzovaniu nečistôt. Jednoduchá montáž aj demontáž. Možno vás bude zaujímať aj náš sortiment krytiek matíc.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky na podložkách

Na sklade Vo výrobe

Krytky sú dostupné v rôznych materiáloch a farbách. Tieto odolné krytky sú navrhnuté tak, aby zakrývali hlavy skrutiek, sú ideálne na dekoratívne účely a poskytujú vynikajúcu ochranu pred vniknutím cudzích látok.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)
  • z/zo 7