V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(167 sady výrobkov)
Krytky sú dostupné v rôznych materiáloch a farbách. Tieto odolné krytky sú navrhnuté tak, aby zakrývali hlavy skrutiek, sú ideálne na dekoratívne účely a poskytujú vynikajúcu ochranu pred vniknutím cudzích látok.
Ochranná krytka a poistná podložka v jednom. Tieto krytky na skrutky Banjo držia všetko pohromade počas montáže, skladovania a prepravy.
Vysoko univerzálna krytka, ktorá chráni vašu aplikáciu pred poškodením a vniknutím nečistôt. Výrobok sa dodáva aj so zaisťovacími slučkami. Krytky sa dajú ľahko uchopiť aj v rukaviciach, a sú dostupné v rôznych veľkostiach pre potreby vášho projektu.
Tieto čierne krytky na inbusové skrutky (skrutky s vnútorným šesťhranom) z čierneho polyetylénu LD sa používajú ako kryt a ochrana skrutiek pred špinou, prachom a poškodením. Ponúkame obmedzený výmer rozmerov na najrôznejšie použitie.
Krytky zo žltého polyetylénu LD na ventily plynových fliaš boli vyvinuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami. Chránia priemyselné plynové ventily pred vniknutím nečistôt a prachu. Poskytujú ochranu proti neoprávnenému odstráneniu, znižujú potenciálne riziká. K dispozícii je variant s vetracou klapkou, ktorá umožňuje bezpečné vypustenie plynu. Náš sortiment poskytuje široký výber veľkostí podľa vašich požiadaviek.
Užitočná kryta na skrutky s krížovou drážkou sa bežne používa na ochranu hrotu záhradných palíc, kovových tyčí a iných aplikácií s tyčami.
Jej hlavnou funkciou je chrániť aplikáciu pred poškodením a vniknutím nečistôt a poskytnúť určitú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.
Slúži tiež ako ochranný doraz, lebo zakrýva odkryté ostré konce palíc a tyčí, ktoré sú pre používateľov pri kontakte nebezpečné, a teda chráni pred náhodným zranením.
Materiál: polyvinylchlorid (PVC) Farby: zelená a žltá
Tieto krytky potrubia pre veľké zaťaženie sú vhodné pre menovité veľkosti rúr, sú nízkonákladovou ale kvalitnou variantou. Sú vyrobené z čierneho alebo žltého polyetylénu. Vnútorné rebrá umožňujú pevné usadenie a vyrovnanie tlaku vzduchu. Krytky sú k dispozícii s vetracím otvorom alebo bez neho.
Krytky potrubia s podložkou, vyrobené z LDPE alebo TPR, sa upevňujú na koncoch potrubí a hadíc, aby sa nešmýkali cez fiting. Náš sortiment ponúka široký rozsah rozmerov v žltej a čiernej farbe.
Krytky s prírubou sú určené na ochranu závitov vyčnievajúcich skrutiek. Používajú sa v automobilovom a strojárenskom priemysle na univerzálnu ochranu. Príruby na profiloch majú rozličné rozmery, čo umožňuje použiť zakladací kľúč bez porušenia ochrannej funkcie. Ponúkame na výber z materiálov: LDPE, TPR, PVC a silikón. Náš sortiment zahŕňa aj farebné varianty: prírodná, červená a čierna, a široký výber veľkostí.
Krytky s tupým zvarom SAE sa používajú hlavne v hydraulických a pneumatických aplikáciách. Sú to ochranné krytky na použitie v aplikáciách pre 3000 a 6000 SAE PSI Vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE), k dispozícii sú dve farebné varianty.
Variant v prírodnej farbe je navrhnutý na ochranu povrchu rozpojených prírub. Priesvitný materiál krytky zabezpečuje viditeľnosť tesniaceho O-krúžku, ktorý zabezpečuje ochranu s vnútorným zaisťovacím krúžkom.
Červený variant je vhodný pre prírubovú krytku SAE. Funguje v teplotnom rozsahu od minimálne -30 C do maximálne +50 C.
Veľký úchyt na vinylovej krytke uľahčuje jej demontáž. Materiály PVC alebo EVA, použité pre tieto produktové rady, zabezpečujú dobrú pevnosť v ťahu, odolnosť a zvýšenú pružnosť. Náš sortiment zahŕňa farebné varianty: čierna, červená a žltá, a široký výber veľkostí.
Tieto krytky na skrutky Pozidriv sú určené na zakrytie skrutiek Pozidriv (Phillips alebo s krížovou hlavou). Tieto krytky na skrutky poskytujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu, ochranu hlavy skrutky a zaisťujú čistý vzhľad vašej aplikácie.
Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.
Kryty na príruby sú ideálne na ochranu prírub s vnútorným povlakom a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu prírub. Sú navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým typom čiel prírub.
Ponúkajú pružnosť, odolnosť a vďaka univerzálnemu dizajnu sú vhodné na ochranu otvorov pre skrutky. Ľahko sa nasadzujú. Sortiment zahŕňa varianty vyrobené vstrekovaním.
Vhodné pre príruby podľa normy ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504
Každá zo štandardných kónických krytiek a zátok je určená na zakrytie alebo na zatlačenie do množstva rôznych vnútorných priemerov. Odolný materiál LDPE chráni pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Náš sortiment je dodávaný v červenej, modrej, čiernej a žltej farbe.
Tieto krytky na skrutky s krížovou drážkou z polyetylénu LD sa používajú ako kryt a ochrana pred špinou, prachom a poškodením. Náš sortiment zahŕňa niekoľko farebných prevedení: biele, čierne a niekoľko odtieňov hnedej.
Krytky nitov a otvorov zabezpečujú rýchle nasadenie a upravený vzhľad skrutiek pre rôzne aplikácie. Náš sortiment ponúkame v bielej, sivej, béžovej a čiernej farbe polyetylénu LD alebo HD. Ponúkame tiež široký rozsah rozmerov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám.
Krídlové odsadené pánty umožňujú zvesenie dverí, keď je obmedzený priestor na otvorenie skrine. Dodávaný sortiment umožňuje výber profilov a materiálov.
Jedno-ramenné, flexibilné káblové spony sa dajú ľahko pripevniť na vodiče a nechávajú ich stále prístupné. K dispozícii s vinylovým povlakom alebo bez neho.
Tento sortiment svoriek pre vlnité chráničky je navrhnutý pre prácu s chráničmi káblových zväzkov Essentra veľkosti 20 a 25 zväzkov (séria SHR) a dodáva sa so štyrmi rôznymi druhmi montáže; zacvaknutie do okrúhleho alebo štvorcového otvoru (na zabránenie rotácii), montáž skrutkou a prilepením. Vnútorná lamela na uchytenie zväzku. Uvoľňovacia západka umožňujúca údržbu.
Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.
Široká príruba týchto kónických krytiek/zátok z LDPE zabezpečuje väčšiu ochranu a ľahšie odstránenie. Určené na použitie ako krytky aj zátky zabezpečujú vynikajúcu ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy. Náš sortiment je k dispozícii v modrej a červenej farbe.
Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje zakrytie celého radu priemerov. Odolný materiál. Chráni proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Naše plastové krytky na ochranu skrutiek sú k dostaniu v rôznych tvaroch a materiáloch na rôzne účely. Najčastejšie sa používajú vo vnútri UPS boxov, kde vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových skrutiek, predovšetkým v tesných priestoroch. Krytky sa používajú z dôvodu zabránenia interferencie, kedy skrutka musí byť izolovaná. Tieto krytky tiež chránia pred prachom a špinou. Náš sortiment zahŕňa šedé, biele a čierne prevedenie zo silikónu a polyetylénu LD.
LPG krytky z čierneho polyetylénu s nízkou hustotou boli vyvinuté v LPG priemysle. Pomáhajú predchádzať nebezpečným únikom plynu a spĺňajú predpis zbierky zásad asociácie LP Gas 15: časť 2.
Konštrukcia dielu zahŕňa pásku, ktorá zabraňuje strate a umožňuje jednoduchú výmenu.
Skúšobný tlak:
Štandardné koncové krytky sú vhodné na použitie na lešenárske rúrky a iné aplikácie vďaka ich žiarivým farbám, ktoré umožňujú ich vysokú viditeľnosť. Sú rýchlo a ľahko použiteľné, v interiéri aj vonku. Sú dostupné v žltej, oranžovej modrej a zelenej farbe a sú vyrobené z LDPE.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku