Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Samolepiace Spojovací materiál Uchytenie za hranu

 (11 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Dištančné rýchlospony

Na sklade Vo výrobe

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Držiak na viazacie pásky samolepiaci

Na sklade Vo výrobe

Sortiment samolepiacich držiakov na viazacie pásky ponúka univerzálnosť možností montáže. Dodáva sa s lepiacou stranou a umožňuje tiež skrutkové upevnenie. K dispozícii ako držiak viazacích pások štvorcestný alebo držiak s otočnou základňou. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Držiaky dokumentov

Na sklade Vo výrobe

Držiaky dokumentov poskytujú miesto pre dokumentáciu, ktorá musí byť ľahko dostupná na krytoch strojov, elektrických paneloch a podobných aplikáciách. Držiaky sú dodávané so samolepiacimi pásikmi pre rýchle pripevnenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové spony s otvoreným ramenom

Na sklade Vo výrobe

Jedno-ramenné, flexibilné káblové spony sa dajú ľahko pripevniť na vodiče a nechávajú ich stále prístupné. K dispozícii s vinylovým povlakom alebo bez neho.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Montované rýchlospony

Na sklade Vo výrobe

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samolepiaca káblová spona

Na sklade Vo výrobe

Samolepiace káblové svorky pre vodiče s priemerom 1mm sú buď pevné alebo ohybné. Samolepiaca časť produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu expedície, ak je tovar skladovaný v pôvodnom neotvorenom balení pri izbovej teplote a mimo pôsobenia UV žiarenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samolepiace klzáky

Na sklade Vo výrobe

Samolepiace klzáky sú ideálne na nožičky dreveného nábytku na ochranu podláh a zníženie hluku. Tieto klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE). Tento materiál poskytuje hladké kĺzanie a vďaka samolepiacej podložke sa ľahko aplikuje.

  • Tvary: obdĺžnikový, okrúhly a štvorcový
  • Farba: sivá.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samolepiace protišmykové podložky

Na sklade Vo výrobe

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samolepiace/skrutkovacie káblové sedlo

Na sklade Vo výrobe

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farby: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Spojovacie držiaky

Na sklade Vo výrobe

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vodiace prvky pre optické vlákna

Na sklade Vo výrobe

Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)