V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(32 sady výrobkov)
Zatláčacie gumené nožičky sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.
Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Naše zátky Flexi z PBC sú odolné voči roztrhnutiu a rozdrveniu a sú ideálne na použitie do závitových i hladkých otvorov. Zabezpečujú výnimočnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy. Sortiment je vhodný pre závity UNF a metrické závity.
Zátky na konce trubíc poskytujú efektívnu a účinnú metódu utesnenia kruhových trubíc. Používajú sa na bezpečné uzatvorenie poštových trubíc, kompozitných obalov a utesnenie plastových trubíc. Bezpečne uzatvorenie poštových trubíc, kompozitných obalov a priehľadných plastových trubíc
Ľahké vyťahovacie maskovacie kryty poskytujú optimálnu ochranu pre profily koncových hrotov, ako sú tyče, potrubia a rúrky, počas výrobného procesu. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.
Tento rad má niekoľko variantov, medzi ktoré patrí rad s prírubou a vnútorným tesnením, ktoré zaisťuje bezpečné uchytenie, alebo varianty s ergonomickým úchytom pre ľahšie odstránenie.
Tieto krytky sa ľahko nasadzujú, aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti.
Náš sortiment je dostupný v rôznych materiáloch. Silikón je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotnou a chemickou odolnosťou. EPDM je nákladovo úspornejší variant s nižšou tepelnou odolnosťou. Varianty zo silikónu a EPDM je možné použiť viackrát. Mäkké PVC je ekonomickejšie riešenie s chemickou odolnosťou, zníženou tepelnou odolnosťou a je určené na jednorazové použitie.
Sortiment ochranných krytiek konštruovaných pre štandardné rozmery potrubia je k dispozícii v ekonomicky úspornej ale vysokokvalitnej úprave. Naše štandardné ochranné krytky potrubia sú dostupné v rôznych materiáloch, LDPE a flexibilný PE, a širokej škále veľkostí.
Tieto lisované krytky sú navrhnuté tak, aby obopli vonkajší priemer potrubí a rúrok a zabránili vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Ich dizajn umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž a demontáž, ručne alebo pomocou automatizovaného zariadenia.
Tento rad obsahuje krytky s vnútornými rebrami, ktoré umožňujú pevné usadenie a pomáhajú vyrovnávať nahromadený tlak vzduchu. Okrem toho sortiment zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor. Vetrací otvor umožňuje správne nasadenie krytky, čo tiež pomáha eliminovať tlak vzduchu.
Tieto štvorcové koncové krytky z čierneho PVC sú k dispozícii v rôznych veľkostiach ideálnych pre štvorcové trubice. Štvorcové lesklé krytky sú ideálnym výrobkom na konečnú úpravu profilov, sú pružné a ľahko sa nasadzujú, dodávajú atraktívny lesklý vzhľad.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku