V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(17 sady výrobkov)
Atraktívne zakrytie nevzhľadných skrutiek a matíc ľahko a rýchlo. Samolepiace zadná strana pre rýchlu a jednoduchú montáž. Široká škála dekorov, ktorá zodpovedá najčastejšie používaným nábytkárskym materiálom.
Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu.
Sortiment samolepiacich držiakov na viazacie pásky ponúka univerzálnosť možností montáže. Dodáva sa s lepiacou stranou a umožňuje tiež skrutkové upevnenie. K dispozícii ako držiak viazacích pások štvorcestný alebo držiak s otočnou základňou. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Držiaky dokumentov poskytujú miesto pre dokumentáciu, ktorá musí byť ľahko dostupná na krytoch strojov, elektrických paneloch a podobných aplikáciách. Držiaky sú dodávané so samolepiacimi pásikmi pre rýchle pripevnenie.
Jedno-ramenné, flexibilné káblové spony sa dajú ľahko pripevniť na vodiče a nechávajú ich stále prístupné. K dispozícii s vinylovým povlakom alebo bez neho.
Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Roztiahnuteľné maskovacie kryty sú ideálnou alternatívou k bežnému vrchnáku, keď má zakrývajúca sa časť nepravidelný tvar. Maskovacie kryty sa dajú roztiahnuť natiahnutím s pružným koncom alebo prostredníctvom pružnosti materiálu. Elastická krytka umožňuje voľnejšie držanie, a preto je najlepšia na všeobecnú ochranu počas prepravy a skladovania alebo na ochranu pred svetlom. Krytka zo strečového materiálu má silnejšie držanie na dieli uchopením, a preto je najvhodnejšia na aplikáciu vyvíjajúcu tlak na diel.
Samolepiace káblové svorky pre vodiče s priemerom 1mm sú buď pevné alebo ohybné. Samolepiaca časť produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu expedície, ak je tovar skladovaný v pôvodnom neotvorenom balení pri izbovej teplote a mimo pôsobenia UV žiarenia.
Chrániče celého čela príruby majú lepiacu podložku, jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.
Chrániče poskytujú celoplošnú ochranu vonkajšieho priemeru príruby. Spĺňajú špecifikácie podľa ANSI B16.5 a ASME B16.47 s menovitým tlakom 15 libier (lb).
Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.
Tieto samolepiace disky sú vyrobené z čiernej gumy a sú vhodné na hladké a suché povrchy. Sú protišmykové a po odstránení nezanechajú stopy škrabancov.
Chrániče prírub so zdvihnutým čelom majú lepiacu základňu a jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.
Diskový tvar poskytuje ochranu celého čela príruby. Sortiment je vhodný pre špecifikácie prírub podľa noriem DIN a ANSI. Sú k dispozícii s otvormi pre pieskovanie vnútorného vývrtu a majú štandardnú hrúbku 1,5 mm.
Disky sú odolné voči ozónu, poveternostným vplyvom, benzínu, oleju a neoxidačným kyselinám. Sú tiež schopné odolávať teplotám od -15 C do +70 C.
Nevyžaduje spojovacie diely.
Samolepiace klzáky sú ideálne na nožičky dreveného nábytku na ochranu podláh a zníženie hluku. Tieto klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE). Tento materiál poskytuje hladké kĺzanie a vďaka samolepiacej podložke sa ľahko aplikuje.
Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.
Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.
Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.
Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.
Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.
Držiaky viazacích pások na zasunutie sú odnímateľné a používajú sa do panelov s predvŕtanými otvormi.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku