V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(13 sady výrobkov)
Atraktívne zakrytie nevzhľadných skrutiek a matíc ľahko a rýchlo. Samolepiace zadná strana pre rýchlu a jednoduchú montáž. Široká škála dekorov, ktorá zodpovedá najčastejšie používaným nábytkárskym materiálom.
Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu.
Sortiment samolepiacich držiakov na viazacie pásky ponúka univerzálnosť možností montáže. Dodáva sa s lepiacou stranou a umožňuje tiež skrutkové upevnenie. K dispozícii ako držiak viazacích pások štvorcestný alebo držiak s otočnou základňou. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Držiaky dokumentov poskytujú miesto pre dokumentáciu, ktorá musí byť ľahko dostupná na krytoch strojov, elektrických paneloch a podobných aplikáciách. Držiaky sú dodávané so samolepiacimi pásikmi pre rýchle pripevnenie.
Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje do vnútorného závitu na zariadení.
Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vnútorným závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje na vonkajší závit na zariadení.
Samolepiace káblové svorky pre vodiče s priemerom 1mm sú buď pevné alebo ohybné. Samolepiaca časť produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu expedície, ak je tovar skladovaný v pôvodnom neotvorenom balení pri izbovej teplote a mimo pôsobenia UV žiarenia.
Chrániče celého čela príruby majú lepiacu podložku, jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.
Chrániče poskytujú celoplošnú ochranu vonkajšieho priemeru príruby. Spĺňajú špecifikácie podľa ANSI B16.5 a ASME B16.47 s menovitým tlakom 15 libier (lb).
Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.
Chrániče prírub so zdvihnutým čelom majú lepiacu základňu a jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.
Diskový tvar poskytuje ochranu celého čela príruby. Sortiment je vhodný pre špecifikácie prírub podľa noriem DIN a ANSI. Sú k dispozícii s otvormi pre pieskovanie vnútorného vývrtu a majú štandardnú hrúbku 1,5 mm.
Disky sú odolné voči ozónu, poveternostným vplyvom, benzínu, oleju a neoxidačným kyselinám. Sú tiež schopné odolávať teplotám od -15 C do +70 C.
Nevyžaduje spojovacie diely.
Samolepiace klzáky sú ideálne na nožičky dreveného nábytku na ochranu podláh a zníženie hluku. Tieto klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE). Tento materiál poskytuje hladké kĺzanie a vďaka samolepiacej podložke sa ľahko aplikuje.
Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.
Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku