Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Rukou doťahovateľné skrutky Ventilačné skrutky

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ventilované skrutky - valcová hlava

Na sklade Vo výrobe

Tento rad ventilovaných skrutiek má valcovú hlavu s šesťhrannou drážkou. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou.

Duté jadro skrutiek funguje ako ventilačný systém. Sortiment podľa DIN 912 (so stredovým odvetrávaním). Sú vyrobené z ultrazvukom čistenej austentickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje veľmi dobrú odolnosť proti korózii, dobrú pevnosť a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 304, 1.4301
  • Trieda pevnosti 70

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Získajte ventilačné strojové skrutky so zapustenou hlavou

Na sklade Vo výrobe

Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s odvzdušňovacími vlastnosťami, ktoré umožňujú plynom zachyteným v spodnej časti závitového otvoru unikať cez jadro. To poskytuje prúdenie vzduchu v rámci aplikácie alebo zostavy, aby sa zabránilo teplu alebo vlhkosti. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento rad ventilačných skrutiek má zapustenú strojovú skrutku s hlavou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Vhodné na použitie v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 304, 1.4301
  • Trieda pevnosti: 70

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

ventilačné odsadené skrutky - vypuklá hlava

Na sklade Vo výrobe

Ventilačné odsadené skrutky sú upevňovacie prvky s odvzdušňovacími vlastnosťami, ktoré umožňujú plynom zachyteným v spodnej časti závitového otvoru unikať cez jadro. To poskytuje prúdenie vzduchu v rámci aplikácie alebo zostavy, aby sa zabránilo teplu alebo vlhkosti. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento rad ventilačných odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s vnútorným šesťhranom. Ventilačný dizajn týchto skrutiek umožňuje regulované prúdenie vzduchu, vďaka čomu sú ideálne pre aplikácie, kde je rozhodujúca správna ventilácia. Odsadenie týchto skrutiek poskytuje dodatočnú plochu pre lepšie uchopenie.

Vhodné na použitie v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 304, 1.4301
  • Trieda pevnosti: 50

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

ventilačné skrutky - gombíková hlava s vnútorným šesťhranom

Na sklade Vo výrobe

Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s odvzdušňovacími vlastnosťami, ktoré umožňujú plynom zachyteným v spodnej časti závitového otvoru unikať cez jadro. To poskytuje prúdenie vzduchu v rámci aplikácie alebo zostavy, aby sa zabránilo teplu alebo vlhkosti. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento rad ventilačných skrutiek má gombíkovú hlavu s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Vhodné na použitie v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 304, 1.4301
  • Trieda pevnosti: 50

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

ventilačné skrutky - šesťhranná hlava

Na sklade Vo výrobe

Vented screws are fasteners with a hole drilled through the middle that allow gases trapped at the bottom of a blind threaded hole to escape through the core and provide airflow within an application. The screws are a common option for HV and UHV systems because their centre vent feature reduces virtual leakage from high vacuum systems.

This range of Vented Screws features a hexagonal head. They are made from Stainless Steel.

  • Material: Stainless Steel
  • AISI 304, 1.4301
  • Strength Class: 70

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)