Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Opätovne použiteľné Rukou doťahovateľné skrutky Štandardné

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kovové viazacie pásky

Na sklade Vo výrobe

Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Uvoľniteľné viazacie pásky

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment sťahovacích pások má výhodu v tom, že sa dá opakovane použiť, pretože ich možno uvoľniť jednoduchým mechanizmom v hlave pásky. Sú k dispozícii v 2 typoch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)