Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

PVC Protiprachová krytka pre optické vlákna Rukou doťahovateľné skrutky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Optical Fibre Connector Covers

Na sklade Vo výrobe

Optical Fibre Connector Covers prevent outside elements, unwanted foreign bodies and dirt from getting into fibres and wires. Our range features dust caps with a metal 2.5 inch long chain. Material Options; HDPE, PVC, Stainless Steel, and TPE. Colours; Black, Green, Natural, Red and White.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Optic Fibre Dust Cap

Na sklade Vo výrobe

Optic Fibre Dust Caps provide environmental protection for SMA, ST, and FC connector adapters. The flexible Black PVC material is durable and provides a snug fit.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)