Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Protiprachová krytka pre optické vlákna Rukou doťahovateľné skrutky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Optical Fibre Connector Covers

Na sklade Vo výrobe

Optical Fibre Connector Covers prevent outside elements, unwanted foreign bodies and dirt from getting into fibres and wires. Our range features dust caps with a metal 2.5 inch long chain. Material Options; HDPE, PVC, Stainless Steel, and TPE. Colours; Black, Green, Natural, Red and White.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)