V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(5 sady výrobkov)
Naše zatlačovacie upevňovacie prvky sú vyrobené z polyamidu 6.6, polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a z LDPE s polypropylénovou (PP) sponou.
Zostava nitu obsahuje sponu s vonkajším závitom a podložku s vnútorným závitom. Spona s vonkajším závitom zapadne do podložky s vnútorným závitom. Jednoduchá zostava sa používa na spojenie dvoch povrchov. Táto montáž nitmi je ideálnou voľbou pre vlnité panely.
Mini zatlačovacie nity, ktoré majú vonkajší a vnútorný prvok. Sú vyrobené z polyamidu 6.6, s triedou horľavosti UL94 V-2, RMS-01. Ponúkajú ideálne riešenie na upevnenie dvoch panelov k sebe iba jednoduchým zacvaknutím.
Rýchla montáž stlačením vonkajšieho a vnútorného dielu k sebe. Tieto mini polyamidové zatlačovacie nity sú ideálnou voľbou do vonkajšieho prostredia. Sú odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
Lamelové nity sú farebný spojovací prvok vyrobený z plastu, ktorý na montáž vyžaduje dva nity. Dva identické lamelové nity jednoducho zocvaknite spolu a vytvorte jedno spojenie pripravené pre vašu aplikáciu. Tieto ľahko použiteľné nity nevyžadujú na inštaláciu žiadne nástroje, ako sú skrutky.
Lamelové nity možno použiť s montážnymi sponami a podložkami pre montážne spony, ak majú kompatibilný otvor s priemerom 5,5 mm.
Pri použití v kombinácii s montážnou sponou je nit vhodný pre veľmi tenké aplikácie. Lamelové nity je možné použiť aj s podložkou pre montážne spony, ktorá funguje ako špeciálna tlmiaca podložka a poskytuje lamelovému nitu väčšiu povrchovú podporu.
Náš sortiment podložiek pre montážne spony sa vyrába z polyamidu a dodáva v dvoch rôznych typoch; montážne spony a podložky pre montážne spony. Často sa používajú v kombinácii s lamelovými nitmi, keď má kompatibilný otvor priemer 5,5 mm.
Keď sa montážne spony používajú s lamelovými nitmi, rozsah upevnenia sa zväčší, čo umožňuje použitie celej dĺžky upevnenia nitu. Táto kombinácia je ideálna na spájanie veľmi tenkých aplikácií.
Podložku pre montážne spony možno použiť spolu s montážnou sponou aj lamelovým nitom – výsledkom je väčšia podpora povrchu pre mäkšie materiály a pre väčšie veľkosti otvorov. Táto kombinácia je vhodná pre rotačné aplikácie.
Dvojdielne zatlačovacie spony majú diely s vonkajším a vnútorným závitom, ktoré držia ploché panely pohromade. Dva nity majú zuby, ktoré sa k sebe navzájom prichytia pre rýchle a jednoduché upevnenie, na oboch stranách zanechávajú hladký vzhľad. Vyrobené z polyamidu 6.6, upevňovací prvok má nízke profily na oboch stranách zostavy.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku