Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Opätovne použiteľné Kotúče so suchým zipsom Rukou doťahovateľné skrutky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Hook & Loop - Rolls

Na sklade Vo výrobe

These Hook and Loop Rolls are great for cables that need to be securely held together but must also be released and resealed regularly. When these two surfaces are forced together, they form a strong and adaptable bond that remains hard until purposely separated.

Available in rolls that can be trimmed to any length requested. It is simple to install by pressing both sides to create a secure and adjustable connection. It not only saves time but also decreases the chance of material damage. Commonly used in applications for industrial and commercial.

  • Material: PA;PE;PP
  • Colour: Black

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)