Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Káblové príchytky do otvoru Rukou doťahovateľné skrutky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Delené káblové oká

Na sklade Vo výrobe

Káblová svorka pre priemer kábla do 7,5 mm na inštaláciu do otvoru s priemerom 6,2 mm. Delený tvar znamená, že je možné ju aplikovať odzadu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové sedlá - zasúvacie, polyamidové

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment zatláčacích delených káblových svoriek zaisťuje káble k panelu, bezpečne ich zatlačí a zaistí na miesto.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)