Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Kovový Závit Rukou doťahovateľné skrutky a matice

 (18 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Celozávitové kolíky a tyče

Na sklade Vo výrobe

Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krídlové ovládacie matice - skosená/závitová vložka

Na sklade Vo výrobe

Krídlové skosené matice sú skonštruované tak, aby poskytovali dobrý pákový efekt s každým otočením, vďaka čomu sú vhodné pre zariadenia, ktoré si vyžadujú časté doťahovanie a uvoľňovanie. Tieto skosené plastové otočné gombíky s oceľovými vložkami sú odolné a dajú sa ľahko uchopiť.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nohy pre stroje - Štandard

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment zátok a klzákov so závitom sa dodáva v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad. Zátky tiež ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.

Tieto zátky možno použiť v množstve štandardných aplikácií alebo aplikácií so silným zaťažením. Sú vhodné na použitie s nastaviteľnými nožičkami, kolieskami a nožičkami s kĺbom.

Dostupné sú celokovové zátky a plastové zátky s kovovou maticou. Kovová úprava poskytuje bezpečné uchytenie a umožňuje plynulé opakovateľné nastavenie zátky. Plastové zátky sa dodávajú buď ako jednodielne alebo ako dvojdielne výlisky. Dvojdielne výlisky sa hladko zacvaknú pred vložením do rúrok.

  • Materiály: polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • arby: čierna, sivá a prírodná

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle zátky so závitom

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle vložky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Narážacie vložky a klzáky so závitom predstavujú rýchlonasadzovacie diely na konce rúrok. Narážacie vložky a klzáky so závitom sú zátky s ježkom na okrúhle a štvorcové profily. Narážacie profilové spojky so závitom slúžia na spojenie profilov. Majú závit pre bezpečné uchytenie skrutkou. Štandardné vložky so závitom je možné používať s nastaviteľnou nožičkou (SR 1572) alebo s nastaviteľnými klznými nožičkami (SR 1575). Pre typ 2 sa okrúhle zátky dodávajú s veľkosťami závitov M8 a M10 a sú vhodné pre hrúbky stien v rozsahu 1,0 až 2,0 mm. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov. Vložky so závitom pre vysoké zaťaženie do kruhového profilu sú dostupné aj v prevedení na zalisovanie. Sú skonštruované na použitie so strojnými nohami pre vysoké zaťaženie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle závitové vložky - kovové

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle vložky so závitom sa dodávajú v rôznych vyhotoveniach. Celokovové vložky so závitom sú ideálne pre aplikácie pre silnú záťaž a sú vyrobené z tlakovo liateho hliníka. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ovládacie gombíky - matice

Na sklade Vo výrobe

Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ovládacie gombíky - nepredvŕtané

Na sklade Vo výrobe

Naše rukou doťahovateľné zaslepené skrutky a matice sú vhodné pre množstvo rôznych aplikácií, od kovových výrobných zariadení až po predajné vitríny, dostupné v rôznych typoch a veľkostiach. Tvarovaná hlava s ľahkých uchopením.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ovládacie gombíky - s označením

Na sklade Vo výrobe

Ovládacie gombíky s označením sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú jemné a presné nastavenie polohy. Tieto gombíky sú navrhnuté s ergonomicky tvarovaným ryhovaným okrajom a indikátorom pre presné nastavenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ovládacie gombíky - závitový čap

Na sklade Vo výrobe

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rukou doťahovateľné kolieska a matice s vnútorným závitom

Na sklade Vo výrobe

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ryhované doťahovacie kolieska - závitová vložka

Na sklade Vo výrobe

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Spojky jaklových profilov a rúrok

Na sklade Vo výrobe

Spojky rúrok sa používajú na vytvorenie spojenia medzi viacerými rúrkami. Spojky rúrok sa vtláčajú do trubíc a nevyžaduje sa upevnenie. K dispozícii sú pripojenia v rôznych smeroch a viacnásobné pripojenie štvorcových trubíc. Ideálne riešenie na výrobu rúrkových rámov alebo rúrkových sietí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

T-rukoväte - závitový čap

Na sklade Vo výrobe

T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tvarované ovládacie gombíky - závitová vložka

Na sklade Vo výrobe

Tvarované ovládacie gombíky majú zakrivený tvar presýpacích hodín, ktorý poskytuje pevný a pohodlný povrch na uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať do zariadení so závitom a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vrúbkované gombíky - závitová vložka

Na sklade Vo výrobe

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvorcové spojky rúrok

Na sklade Vo výrobe

Štvorcové spojky rúrok sa používajú na vytvorenie spojenia medzi viacerými rúrkami. Spojky rúrok sa vtláčajú do trubíc a nevyžaduje sa upevnenie. K dispozícii sú pripojenia v rôznych smeroch a viacnásobné pripojenie štvorcových trubíc. Ideálne riešenie na výrobu rúrkových rámov alebo rúrkových sietí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvorcové zátky so závitom

Na sklade Vo výrobe

Štvorcové zátky do profilov so závitom sa používajú na ochranu pred ostrými hranami trubice a na dosiahnutie estetického vzhľadu. Zatláčacia vložka do profilov má závit, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek alebo kolieska.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)