Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

RoHS Ručné kľuky Zámok s cylindrickou vložkou

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Zámky s jazýčkom - cylindrické, uzamykacie

Na sklade Vo výrobe

Vačkové západky sú navrhnuté tak, aby uzamkli a zabezpečili prístup k vašim panelom a dverám pomocou otočnej vačky, ktorá je zaistená zapojením do rámu alebo držiaka na zadnej strane.

Tieto zámky sa montujú bez použitia náradia pre rýchlu a jednoduchú montáž. Môžu byť namontované na dvere bežnej hrúbky a sú vhodné pre ľahké prístupové zariadenia.

Sortiment je k dispozícii s výberom typov zámkov: hlavný kľúč, s rovnakým kľúčom a rôznymi kľúčmi.

  • Materiály: nehrdzavejúca oceľ a tlakovo liaty zinok
  • Povrchová úprava: práškové lakovanie, pochrómované a pozinkované
  • Farby: čierna a prírodná (strieborná)

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkové zámky - bezpečnostné

Na sklade Vo výrobe

Bezpečnostná štvrťotáčková západka má triedu IP65 a je vhodný pre ľavé alebo pravé prevedenie. Keď je zámok odomknutý, kľúč slúži ako rukoväť. Kľúč je špecifický pre tento zámok a je potrebné ho objednať so zámkom. Na výber je pochrómovaný kľúč (16711E) alebo kľúč s čiernym poťahom (16712E).

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkové zámky - jednoduchá montáž

Na sklade Vo výrobe

Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)