V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(8 sady výrobkov)
Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.
Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.
Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.
Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Lisované ručné kľuky s pevnou rukoväťou a rovným ramenom sa bežne využívajú na nastavovacích prvkoch strojov a zariadení a ovládacích prvkoch priemyselných výrobkov. Pevný plastový materiál je odolný voči vplyvom prostredia a poskytuje upravený vzhľad.
Tento sortiment zámkov na skrinky je určený pre veľké namáhanie a vhodný pre veľké skrinky z ocele alebo dreva. Prevedenie je zapustené a poskytuje tak rovnomerný povrch skrinky. Výber povrchových úprav umožňuje estetické vzhľad a výber s rovnakými kľúčmi, rôznymi kľúčmi alebo bez kľúča na zaistenie rôznej úrovne bezpečnosti.
Tlakovo liate ručné kľuky s pevnou rukoväťou a rovným ramenom sú vhodné na okná, ťažné zariadenia, priemyselné zariadenia a nastavovacie prvky strojov a zariadení. Rovné rameno umožňuje rýchle a ľahké otočenie.
Ručné kľuky so sklopnou rukoväťou sa bežne používajú na oknách, na ťažných zariadeniach a nastavovacích prvkoch strojov a zariadení. Rukoväť sa dá paralelne sklopiť k telu kľučky pre bezpečnosť a úsporu miesta v čase, keď sa nepoužíva.
Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku