V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(7 sady výrobkov)
Our Security Seals provide a tamper evident seal for plastic containers, while also adding a level of security protection against theft and contamination.
Ideal for use on storage and shopping containers. This range of seals is available in a selection of sizes and a choice of styles, including; cable lock, EZE seal, smooth grip and metal lock.
Lisované ručné kľuky s pevnou rukoväťou a rovným ramenom sa bežne využívajú na nastavovacích prvkoch strojov a zariadení a ovládacích prvkoch priemyselných výrobkov. Pevný plastový materiál je odolný voči vplyvom prostredia a poskytuje upravený vzhľad.
Plastové počítadlá otáčok namontované na ovládacích hriadeľoch v ľubovoľnej polohe poskytujú aktuálne snímanie polohy strojovej súčiastky. Ultrazvukovo zváraná konštrukcia zabraňuje poškodeniu a chráni pred vniknutím prachu. Displej zobrazuje posunutie mechanizmu z východiskovej polohy na 5-miestnom číselníku.
Naše plomby pre merače energií a meracie prístroje sú špeciálne navrhnuté na odhalenie dôkazu o neoprávnenej manipulácii alebo porušenia v množstve meracích prístrojov alebo objektov, ktoré si vyžadujú plombu s tenkým drôtikom. Drôt je možné prevliecť cez malé alebo ťažko dostupné otvory a tesne zatiahnuť pred zaistením na miesto s telom plomby.
Ručné kľuky so sklopnou rukoväťou sa bežne používajú na oknách, na ťažných zariadeniach a nastavovacích prvkoch strojov a zariadení. Rukoväť sa dá paralelne sklopiť k telu kľučky pre bezpečnosť a úsporu miesta v čase, keď sa nepoužíva.
Unikátny plast, ktorý je mimoriadne vhodný na plastové výrobky tvarované za studena.
Zacvakávacie plomby CartLock sú špeciálne navrhnuté na odhalenie dôkazu o neoprávnenej manipulácii alebo porušenia pre celý rad aplikácií, ktoré si vyžadujú veľmi tenkú plombuPlomby CartLock - do obmedzeného priestoru.
Sú ideálne na zabezpečenie palubných vozíkov, bankomatových kaziet a iných aplikácií s vozíkmi. Plomba má celoplastovú konštrukciu s uzamykacím mechanizmom čeľustí z acetálu, ktorý má vyšší bod topenia ako polypropylén (PP). Plomby sa ľahko a pohodlne aplikujú jednou rukou.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku