Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Káblové zväzky Ručné kľuky

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Molded Fixed Crank Handles - Straight Arm

Na sklade Vo výrobe

Molded Fixed Straight Arm Crank Handles are commonly used on machinery adjustment and commercial product controls. The durable plastic material is resistant to environmental concerns and provides a neat finish.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Plastic Dial Position Counter

Na sklade Vo výrobe

Plastic Dial Position Counters mount on control spindles in any position for giving actual reading of the positioning of the machine component. Ultrasonic welding construction prevents separation and dust penetration. This display in inclined with the 5-digit roller counter in the upper position.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Crank Handles - Fixed/Die Cast

Na sklade Vo výrobe

Die cast Fixed Straight Arm Crank Handles are ideal for use on window construction, trailer hitches, commercial equipment, and machinery adjustment controls. The straight arm allows for fast and easy rotation.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Crank Handles - Fold-Down

Na sklade Vo výrobe

Fold-Down Crank Handles are commonly used on window construction, trailer hitches, and machinery adjustment controls. The handle folds parallel to the body of the crank for safety and to save space when not in use.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)