V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(6 sady výrobkov)
Štvrťotáčkové držiaky na optické vlákna podporujú štandardné držiaky na konzoly, ktoré sa štvrťotáčkovou montujú do 19-palcového racku. Používajú sa na vedenie optických vlákien vedľa dátového rozvádzača. Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V0.
Lisované ručné kľuky s pevnou rukoväťou a rovným ramenom sa bežne využívajú na nastavovacích prvkoch strojov a zariadení a ovládacích prvkoch priemyselných výrobkov. Pevný plastový materiál je odolný voči vplyvom prostredia a poskytuje upravený vzhľad.
Plastové počítadlá otáčok namontované na ovládacích hriadeľoch v ľubovoľnej polohe poskytujú aktuálne snímanie polohy strojovej súčiastky. Ultrazvukovo zváraná konštrukcia zabraňuje poškodeniu a chráni pred vniknutím prachu. Displej zobrazuje posunutie mechanizmu z východiskovej polohy na 5-miestnom číselníku.
Príchytka z PVC na navíjanie optických vlákien je vyrobená z dvoch extrudovaných svoriek, ktoré zacvaknutím do seba vytvoria príchytku s hladkým, tvarovaným povrchom na uloženie zväzkov optických vlákien a obmedzuje polomer ohybu vlákna. Čierna. Trieda UL94 V0.
Ručné kľuky so sklopnou rukoväťou sa bežne používajú na oknách, na ťažných zariadeniach a nastavovacích prvkoch strojov a zariadení. Rukoväť sa dá paralelne sklopiť k telu kľučky pre bezpečnosť a úsporu miesta v čase, keď sa nepoužíva.
Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku