Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Opačné uchytenie Rozpierky k doskám plošných spojov

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

PCB Support Pillars - Reverse Locking/Edge Holding

Na sklade Vo výrobe

These supports are mounted from the bottom of the chassis leaving little protrusion on the outside. They mount into a .375 x .313 square hole in the chassis to prevent rotation. It locks the PC Board in place with an edge holding arm that is releasable.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Reverse Locking PCB Supports

Na sklade Vo výrobe

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)