Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Bez závitu Vnútorný a vonkajší závit Rozpierky k doskám plošných spojov

 (12 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Keramické izolačné korálky

Na sklade Vo výrobe

Tieto keramické izolačné guličky sa používajú na zakrytie vodičov, ktoré zvládajú aplikácie vysokého napätia alebo vysokého prúdu. Môžu sa použiť aj ako bezzávitové dištančné prvky pre vysoko výkonné zariadenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle POM rozpierky bez závitu

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z POM (polyoxymetylén) alebo acetálu ponúkame v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. POM ponúka lepšiu tepelnú odolnosť, vyššiu tuhosť a nižšie trenie ako alternatívy z PA.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle PS rozpierky bez závitu

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment rozpierok z polystyrénu PS (polystyrén) ponúkame v bielej alebo čiernej farbe a v širokej škále veľkostí. Zaisťujú dobrú tepelnú a elektrickú izoláciu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle PVC rozpierky bez závitu

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle kovové rozpierky bez závitu

Na sklade Vo výrobe

Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rozpery s objímkou

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpery s objímkou sa skladajú z dvoch dielov, z kolíka (CSP) a príchytky (CSR). Sú navrhnuté na uchytenie dosky PC. Kombináciou spojovaných dielov sa vytvorí kompletne uzavretá polyamidová rozpera. Odporúčajú sa používať knihárske spojovacie skrutky. Každý zadržiavač sa používa so špecifickým čapom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rozpierky

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rozpierky PCB - šesťhranné / bez zápichu

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samoistiaca dutá rozpierka

Na sklade Vo výrobe

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie rozpierky

Na sklade Vo výrobe

Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Šesťhranné izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade Vo výrobe

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)