V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Tieto rúrkové ložiská s prírubou poskytujú vysoký výkon a mechanickú stabilitu vo všetkých aplikáciách. Sú dostupné z materiálu: polyamid, polyamid s PTFE a skleneným vláknom alebo polyamid s PTFE a uhlíkovým vláknom pre extra nízke trenie.
These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.
It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.
Skrutné pružiny sú vhodné na uchovávanie a uvoľňovanie rotačnej energie alebo na udržiavanie tlaku na krátku vzdialenosť. Sú k dispozícii v pravotočivom aj ľavotočivom vyhotovení a s ramenami v rôznych uhloch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 302.
Pružné tanierové podložky Belleville sú vhodné najmä pre vysoké zaťaženie v malom priestore. Ich postupnými kombináciami vzniká pri každom rozmere nespočetne veľa možností pri nesení zaťaženia. Sú dostupné vo vyhotovení z pružinovej ocele (uhlíkovej ocele) alebo nehrdzavejúcej ocele.
Tlačné pružiny sú najbežnejším typom pružín so širokou škálou praktického využitia. Sú vhodné pre všetky zariadenia, pri ktorých sa vyžaduje tlačná sila. Tlačné pružiny môžu byť nasadené nad tyč alebo vložené dovnútra otvoru.
These Unflanged Aluminium Carriages are a type of linear bearing that is very effective for heavy loads in various applications where they guide and support linear motion. Their rails are composed of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to function as the raceways for the runner block balls.
The unflanged design provides a more compact solution when compared against the flanged carriages but the moving component in the application can only be mounted to the top of the carriage.
Because it is lighter and more corrosion-resistant than steel, it can be used in various applications, including aerospace, machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
These low-profile unflanged carriages are linear bearings used for heavy-duty and precise linear motion applications. They give precision, stability, and dependability. The four row contact with the mating rail offers the same load capacity capabilities regardless of the load pressing into the carriage or hanging from it.
The unflanged design provides a more compact solution but can only be mounted to from the top. The carriages' ball retainers allow for a quieter operation whilst improving lubrication of the system. It also ensures the balls remain in place should the carriage be removed from the rail in error.
Its low profile provides an even smaller compact solution when compared again the standard unflanged linear carriages. It is used in many applications, including special purpose equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
These low-profile unflanged carriages are linear bearings used for heavy-duty and precise linear motion applications. They give precision, stability, and dependability. The four row contact with the mating rail offers the same load capacity capabilities regardless of the load pressing into the carriage or hanging from it.
The unflanged design provides a more compact solution but can only be mounted to from the top. The carriages' ball retainers allow for a quieter operation whilst improving lubrication of the system. It also ensures the balls remain in place should the carriage be removed from the rail in error.
The carriages are supplied on dummy blocks which must be offered up to the edge of the rail the carriage is going onto during installation. Slide the carriage from the dummy block onto the rail to ensure no damage can occur. It is used in many applications, including special purpose equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
Valcové bronzové matice sa používajú s našimi vodiacimi skrutkami na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica sa naskrutkuje na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.
Vhodné pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych až stredných otáčkach. Majú vnútorné závity pre skrutku, čo vďaka materiálu zaisťuje výnimočnú stálosť a odolnosť proti opotrebovaniu. Vyrobené z bronzu, ktorý má lepšiu odolnosť proti korózii ako oceľ, ale je menej pevný alebo tepelne odolný.
Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové bronzové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Valcové oceľové matice sú upevňovacie prvky, ktoré sa bežne používajú s vodiacimi skrutkami alebo guľovými skrutkami na prevod rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica sa naskrutkuje na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.
Používajú sa pre nízke otáčky, manuálne ovládanie a upínacie funkcie. Nie sú vhodné pre motorizované pohyby. Majú vnútorné závity pre skrutku, čo vďaka materiálu zaisťuje výnimočnú stálosť a odolnosť proti opotrebovaniu.
Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Vodiace skrutky sú typ skrutiek, ktoré sa používajú na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb, a to premenou rotačného pohybu skrutky na pohyb matice dopredu. Slovo „vodiace“ sa vzťahuje na vzdialenosť, ktorú matica prejde pri úplnej otáčke skrutky.
Používajú sa pri štandardných aplikáciách, ktoré vyžadujú nižší stupeň presnosti, alebo tam, kde guľová skrutka nie je vhodná kvôli podmienkam prostredia. Sú pevné, odolné a nákladovo efektívnejšie ako guľové skrutky. Používajú sa tiež v robotike, automobilovom priemysle alebo priemysle obrábacích CNC strojov.
Dostupné ako štandardné vodiace skrutky s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Tieto lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.
V tejto skupine produktov sú tri typy: zatvorené lineárne guľové puzdrá, nerezové guľové puzdrá a dlhé lineárne guľové puzdrá.
Zatvorené lineárne guľové puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Sú mimoriadne odolné voči opotrebovaniu, korózii a nárazom. Táto robustná konštrukcia zaisťuje, že puzdrá vydržia veľké zaťaženie, vysoké rýchlosti a extrémne prevádzkové podmienky bez obmedzenia výkonu alebo dlhej životnosti.
Nerezové guľové puzdrá: Tieto puzdrá sa používajú s tvrdenými hriadeľmi odolnými voči korózii. Sú k dispozícii v nastaviteľnej, dvojitej prírube a predĺženej verzii. Tieto puzdrá sú mimoriadne odolné voči korózii, sú stabilné a pevné.
Zatvorené lineárne guľové puzdrá Superball sa používajú v náročných aplikáciách a poskytujú vysoko presný a plynulý pohyb. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá. Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami a umožňuje mierne vychýlenie medzi hriadeľom a ložiskom.
Majú zatvorenú konštrukciu, ktorá chráni vnútorné súčasti ložísk pred prachom, špinou a inými nečistotami. Sú určené len na použitie s kalenými hriadeľmi. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.
Šesťhranné oceľové matice poskytujú pevné uchytenie a zabraňujú uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Ľahko sa uťahujú a uvoľňujú pomocou bežného kľúča alebo klieští. Šesťhranné oceľové matice poskytujú pevné uchytenie a zabraňujú uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Ľahko sa uťahujú a uvoľňujú pomocou bežného kľúča alebo klieští. Používajú sa s oceľovými alebo nerezovými vodiacimi skrutkami pre nízke rýchlosti otáčania, manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie a udržanie vlastnej hmotnosti.
Vďaka svojmu materiálu sa používajú v aplikáciách, ktoré vyžadujú vysokú pevnosť a odolnosť, ale vyžadujú mazanie, aby sa zabránilo zadieraniu matice skrutkou.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Dostupné ako štandardné šesťhranné oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Upozornenie: Kontaktné povrchy oceľ - oceľ sú nevhodné pre motorizovaný pohyb
V tomto sortimente, ktorý sa používa s vodiacimi skrutkami, nájdete širokú škálu štvorcových matíc v závislosti od vašich potrieb: štvorcové bronzové matice s upevňovacími otvormi, štvorcové mosadzné matice, štvorcové oceľové matice a štvorcové oceľové matice s upevňovacími otvormi.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku