Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Okrúhle Antivibračné priechodky Púzdra, priechodky a gumené zarážky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Anti-Vibration Grommets

Na sklade Vo výrobe

Acting as a buffer and absorbing vibrations, our spacers and vibration mount standoffs, are suitable for applications where movement in stationary machinery is unavoidable. These products are also designed to help with noise reduction. Made from black Neoprene Rubber, 60 Shore. Finished with clear dichromate plating. Can withstand temperatures from -40 to 50 ºC.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)