V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(10 sady výrobkov)
Štvrťotáčkové držiaky na optické vlákna podporujú štandardné držiaky na konzoly, ktoré sa štvrťotáčkovou montujú do 19-palcového racku. Používajú sa na vedenie optických vlákien vedľa dátového rozvádzača. Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V0.
Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.
Kužeľové hlavice ponúkajú horný úchop v tvare gule s dlhšou dĺžkou hriadeľa a sú k dispozícii v širokej škále tvarov a veľkostí. Tieto pákové rukoväte umožňujú vynikajúce uchopenie, polohovanie, upnutie a radenie.
Tento sortiment svoriek pre vlnité chráničky je navrhnutý pre prácu s chráničmi káblových zväzkov Essentra veľkosti 20 a 25 zväzkov (séria SHR) a dodáva sa so štyrmi rôznymi druhmi montáže; zacvaknutie do okrúhleho alebo štvorcového otvoru (na zabránenie rotácii), montáž skrutkou a prilepením. Vnútorná lamela na uchytenie zväzku. Uvoľňovacia západka umožňujúca údržbu.
Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie kábla a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Pásky s montážnou príchytkou umožňujú jednoduché a pevné upevnenie do panela.
Nastaviteľné svorky sa montujú zatlačením do panela, nastaviteľná svorka sa dokáže prispôsobiť celému radu rozmerov káblov.
Tieto svorky s pružinou poskytujú bezpečné upevnenie drôtov k panelu. Sú k dispozícii v konfiguráciách so skrutkovým uchytením alebo na zacvaknutie.
Stohovateľné stĺpiky ku kruhovým organizérom optických vlákien sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V0. Toto príslušenstvo k optickým vláknam sa používa na stohovanie kruhových organizérov s viacerými vláknami alebo umiestnenie kruhových organizérov s vláknami mimo PC dosky.
Držiaky viazacích pások na zasunutie sú odnímateľné a používajú sa do panelov s predvŕtanými otvormi.
Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.
Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.
Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku