V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(21 sady výrobkov)
Štvrťotáčkové držiaky na optické vlákna podporujú štandardné držiaky na konzoly, ktoré sa štvrťotáčkovou montujú do 19-palcového racku. Používajú sa na vedenie optických vlákien vedľa dátového rozvádzača. Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V0.
Tento sortiment svoriek pre vlnité chráničky je navrhnutý pre prácu s chráničmi káblových zväzkov Essentra veľkosti 20 a 25 zväzkov (séria SHR) a dodáva sa so štyrmi rôznymi druhmi montáže; zacvaknutie do okrúhleho alebo štvorcového otvoru (na zabránenie rotácii), montáž skrutkou a prilepením. Vnútorná lamela na uchytenie zväzku. Uvoľňovacia západka umožňujúca údržbu.
Sortiment magnetických západiek prináša výhody atraktívneho vzhľadu a konštrukčného spracovania a je ideálny pre zariadenia, pre ktoré nie sú vhodné gombíky alebo rukoväte. Sú dostupné v rôznych vyhotoveniach pre povrchovú montáž alebo zapustenie.
Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie kábla a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Pásky s montážnou príchytkou umožňujú jednoduché a pevné upevnenie do panela.
Nastaviteľné svorky sa montujú zatlačením do panela, nastaviteľná svorka sa dokáže prispôsobiť celému radu rozmerov káblov.
Sortiment zapustených nábytkových magnetov je ideálny na použitie všade tam, kde je potrebné, aby boli magnety zarovnané s povrchom - nielen dobre vyzerajú, ale prinášajú veľa funkčných výhod, ako sú napríklad ľahká montáž a zvýšená bezpečnosť.
Skrutkovacie nábytkové magnety sa montujú na povrch a sú určené skôr pre náročnejšie aplikácie ako zacvakávacia verzia. Rozsah je vhodný pre rôzne hrúbky a sily panelov.
Skrutkovacie nábytkové magnety sú dostupné v niekoľkých rozmeroch a tvaroch, s rôznymi prítlačnými silami a voľbou orientácie uchytení.
Nábytkové magnety - Vložia sa do výrezu rámu a poskytujú efekt zarovnania. Sortiment ponúka výber zovretia pre rýchlu inštaláciu alebo zaskrutkovanie pre pevnejšie držanie. Sortiment je vhodný pre rôzne hrúbky panelov.
Panelové príchytky sa montujú na dvere skriniek alebo prístupových panelov a spolu so svorníkmi ich držia pevne zatvorené. Pri zatvorení aj odpojení týchto panelových príchytiek je počuť zacvaknutie. Predstavujú efektívny uzatvárací prostriedok na ochranné kryty.
Panelové svorníky sa montujú na dvere skriniek alebo prístupových panelov a spolu s príchytkami ich držia pevne zatvorené. Pri zatvorení aj odpojení týchto panelových svorníkov je počuť zacvaknutie. Predstavujú efektívny uzatvárací prostriedok na ochranné kryty.
Náš sortiment pružinových západiek je vhodný pre aplikácie do dreva a kovu. Sortiment sa dodáva so zarážkou alebo bez zarážky a s dorazom alebo bez dorazu pri otvorení. Ľahko sa inštalujú pomocou jediného otvoru na ráme a dverách.
Sortiment protiplechov je vhodný pre tie nábytkové magnety, ku ktorým sa protiplechy štandardne nedodávajú alebo pre tie, ktoré si vyžadujú protiplechy navyše.
Tieto svorky s pružinou poskytujú bezpečné upevnenie drôtov k panelu. Sú k dispozícii v konfiguráciách so skrutkovým uchytením alebo na zacvaknutie.
Stohovateľné stĺpiky ku kruhovým organizérom optických vlákien sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V0. Toto príslušenstvo k optickým vláknam sa používa na stohovanie kruhových organizérov s viacerými vláknami alebo umiestnenie kruhových organizérov s vláknami mimo PC dosky.
Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.
Pružinové púzdro je západka fungujúca s pružinovým systémom na ovládanie zamykacieho a odomykacieho mechanizmu. Táto dverová zámka je kompatibilná s dvoma zaisťovacími prvkami, ktoré je potrebné objednať samostatne v závislosti od požiadaviek montáže.
Držiaky viazacích pások na zasunutie sú odnímateľné a používajú sa do panelov s predvŕtanými otvormi.
Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.
Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.
Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.
Dostupný je široký sortiment kovových a plastových príchytiek a zarážok. Zarážky sú vyrobené z niekoľkých materiálov, napr. prírodného POM, pokovovanej ocele a polyamidu. Príchytky sú vyrobené z rôznych druhov polyamidu. Zarážka je zmontovaná so základňou a priskrutkovaná ku dverám alebo namontovaná z vonkajšej časti odnímateľného panelu. Príchytka je určená na montáž do drevených skriniek alebo na panel.
Tento sortiment štvrťotáčkových zámkov má jazýček, ktorý sa zdvihne a vráti späť, keď sa dvere zatvoria. Rozsah navrhuje ľavé alebo pravé prevedenie s vložkou s 5 mm dvojzubom.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku