Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Prevedenie pre vysokú záťaž Zápustná Pružné spony

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

HVAC pánty

Na sklade Vo výrobe

Závesy HVAC sú ťažké otočné pánty ideálne pre veľké zapustené dvere. Sú vhodné pre klimatizačné jednotky, elektrické panely a panely strojov. Tento rad ponúka výber dizajnov a materiálov, ktoré vyhovujú estetickému vzhľadu, prostrediu a požiadavkám aplikácie. Zákazníci, ktorí kupujú tento produkt, by sa tiež mohli zaujímať o náš sortiment tesnení proti poveternostným vplyvom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krídlové pánty odsadené

Na sklade Vo výrobe

Krídlové odsadené pánty umožňujú zvesenie dverí, keď je obmedzený priestor na otvorenie skrine. Dodávaný sortiment umožňuje výber profilov a materiálov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Polohovacie trecie pánty s konštantným trením

Na sklade Vo výrobe

Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)