Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Jednostranné Protišmykové

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Non Skid Foam Tape Rolls

Na sklade Vo výrobe

Non Skid Foam is a non skid foam product coated on one side with a high tack permanent adhesive. Use for counter mats or on the bottom of displays to prevent slippage Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on one side (not recommended in applications with UV exposure). Application Temperature: 65F to 100F. Service Temperature: -20F to 175F. Applications: Counter mats. Mouse pads. POP displays. Shelf lining. Small appliances. Office products

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)