Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Samolepiace Nasadzovacie Protiprachová krytka pre optické vlákna

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kryty spojky optického vlákna

Na sklade Vo výrobe

Kryty spojky optického vlákna zabraňujú vniknutiu vonkajších prvkov, nežiaducich cudzích telies a nečistôt do vlákien a drôtov. Náš sortiment obsahuje protiprachové krytky s kovovou 2,5-palcovou retiazkou. Možnosti materiálov: HDPE, PVC, nehrdzavejúca oceľ a TPE. Farby: čierna, zelená, prírodná, červená a biela.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Protiprachová krytka pre optické vlákna

Na sklade Vo výrobe

Protiprachové krytky pre optické vlákna zabezpečujú ochranu proti vplyvom životného prostredia pre adaptéry SMA, ST a FC. Pružný čierny PVC je odolný materiál a zabezpečuje priliehavé nasadenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Protiprachová krytka s prírubou

Na sklade Vo výrobe

Protiprachové krytky s prírubou zabezpečujú ochranu pre koncovky s priemerom 2,5 mm pred vplyvmi životného prostredia. Flexibilný materiál z čierneho termoplastického elastoméru (TPE) je v súlade s RoHS. Tento materiál je odolný a zabezpečuje priliehavé nasadenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)