Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guma Protiprachová krytka pre optické vlákna

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Optical Fibre Connector Covers

Na sklade Vo výrobe

Optical Fibre Connector Covers prevent outside elements, unwanted foreign bodies and dirt from getting into fibres and wires. Our range features dust caps with a metal 2.5 inch long chain. Material Options; HDPE, PVC, Stainless Steel, and TPE. Colours; Black, Green, Natural, Red and White.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ferrule Dust Cap

Na sklade Vo výrobe

Ferrule Dust Caps provide environmental protection for 2.5mm ferrules. The flexible Black Thermoplastic Elastomer (TPE) material is RoHS compliant. This material is durable and provides a snug fit.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)