Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Bočný Guľatá hlava Profilové tesnenia

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Chrániče hrán z PVC

Na sklade Vo výrobe

Chránič hrán z PVC s oceľovou výstuhou. ‌Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m. Ochrana oceľových hrán. Profily sú pružné a jednoducho stlačiteľné rukou, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. ‌Teplotná odolnosť -25 C až 90 C.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Profilové tesnenie

Na sklade Vo výrobe

Profilové tesnenie, vyrobené z čierneho EPDM s jadrom s oceľovou pružinou. Nasadzuje sa na profily na ochranu hrán a utesnenie. Pružné a stlačiteľné rukou pre rýchle a jednoduché použitie. Bočné alebo horné profilové tesnenia dostupné v kotúčoch v dĺžke 20,0 alebo 10,0 m.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tesnenie Flipper

Na sklade Vo výrobe

Na výber je jednoduché alebo dvojité tesnenie Flipper. Jednoduché tesnenie Flipper je vyrobené z EDPM, zatiaľ čo dvojité tesnenia Flipper majú nosič z tvrdej gumy na zlepšenie priľnavosti k panelu a mäkšiu gumu na ľahšie stlačenie. Oba profily sú pružné a dajú sa ručne stlačiť, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. Čierna povrchová úprava, jadro s oceľovou pružinou. ‌Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zasklievacie tesnenie – profily

Na sklade Vo výrobe

Zasklievacie "S" profily sú ľahko namontovateľné a primárne sa používajú na utesnenie okien a inšpekčných panelov. Spravidla sa používajú v ľahkých aplikáciách. Sú ideálne, keď sklenené alebo akrylové panely nie sú vystavené vysokému tlaku alebo vplyvu počasia. ‌Tolerancie ISO 3302-1 1996 trieda E-2. Zvyšok sortimentu zasklievacích profilov predstavuje ľahko použiteľné riešenie zasklenia a účinné tesnenie odolné proti poveternostným vplyvom. Tesnenia sú určené na použitie v náročných podmienkach. Tento sortiment zasklievacích profilov je vyrobený z čierneho EPDM.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)