Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Skrutka Ochranná trubička proti nadmerným ohybom Príslušenstvo k optickým vláknam

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Návleky na optické vlákna

Na sklade Vo výrobe

Návleky na optická vlákna jsou vyrobeny z černého termoplastu (TPE) a poskytují odlehčení a ochranu mikronových vláken při průchodu panely. Návlek pro 900 mikronové vlákno omezuje ohyb vlákna a zabraňuje signálovým ztrátám.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranná rúrka proti nadmerným ohybom - rozbočovač 1 do 4

Na sklade Vo výrobe

Komponenty pre optické vlákna umožňujú mechanicky a bezpečne zakončiť malé viacvláknové káble s aramidovou výstuhou. Rozbočovač je možné vzájomne spájať a umožňuje rozbočenie až 4 káblov. K dispozícii je aj súprava so všetkými adaptérmi (OFM-4-05-19BLK). Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranná trubička proti nadmerným ohybom

Na sklade Vo výrobe

Riadi smerovanie vlákna, odstraňuje problémy ako rozdrvenie, zlomenie a mikro-ohýbanie. Ideálne pre aplikácie s fúkanými vláknami na krátke vzdialenosti a aplikácie FTTH/FTTB na obrubníku. Vyrobené z polypropylénu (PP) alebo polybutyléntereftalátu (PBT). V čiernej a bielej farbe. Trieda UL94 V0.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranná trubička proti nadmerným ohybom - Duplexer

Na sklade Vo výrobe

Polyamidová ochranná trubička proti nadmerným ohybom - Duplexer umožňuje rozdelenie a mechanické ukončenie káblov s aramidovou výstuhou. Poskytuje rad vstupných adaptérov na zakrytie OFBLT, zväzkov vlákien, káblov a prepojovacích káblov s priemerom od 2,5 mm do 7,00 mm. Farby: čierna, modrá a zelená. Trieda UL94 V0.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

SC/ST adaptéry pre optické vlákna

Na sklade Vo výrobe

Adaptéry výrezov konektorov menia výrez otvoru pre SC konektor na výrez otvoru pre ST konektor. Duplexer pre optické vlákna umožňuje rozdelenie a mechanické ukončenie káblov s aramidovou výstuhou. Vyrobené z čierneho alebo prírodného polyamidu triedy UL94 V2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Svorky obmedzujúce ohyb optických vlákien

Na sklade Vo výrobe

Svorky obmedzujúce ohyb optických vlákien sú vyrobené z prírodného a čierneho polyamidu. Navrhnuté na poskytovanie ochrany proti zlomeniu a zalomeniu pri akýchkoľvek aplikáciách smerovania vlákien. K dispozícii triedy UL94 V0 a UL94 V2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)