Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montážna doska Nasadzovacie Príslušenstvo k optickým vláknam

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kryty spojky optického vlákna

Na sklade Vo výrobe

Kryty spojky optického vlákna zabraňujú vniknutiu vonkajších prvkov, nežiaducich cudzích telies a nečistôt do vlákien a drôtov. Náš sortiment obsahuje protiprachové krytky s kovovou 2,5-palcovou retiazkou. Možnosti materiálov: HDPE, PVC, nehrdzavejúca oceľ a TPE. Farby: čierna, zelená, prírodná, červená a biela.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Protiprachová krytka pre optické vlákna

Na sklade Vo výrobe

Protiprachové krytky pre optické vlákna zabezpečujú ochranu proti vplyvom životného prostredia pre adaptéry SMA, ST a FC. Pružný čierny PVC je odolný materiál a zabezpečuje priliehavé nasadenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Protiprachová krytka s prírubou

Na sklade Vo výrobe

Protiprachové krytky s prírubou zabezpečujú ochranu pre koncovky s priemerom 2,5 mm pred vplyvmi životného prostredia. Flexibilný materiál z čierneho termoplastického elastoméru (TPE) je v súlade s RoHS. Tento materiál je odolný a zabezpečuje priliehavé nasadenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)