Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montáž skrutkou V tvare kľúčovej dierky Príslušenstvo k optickým vláknam

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Diely pre organizéry zvarov optických vlákien

Na sklade Vo výrobe

Organizéry zvarov optických vlákien môžu byť naskladané na seba v akomkoľvek počte s možným vedením vlákien medzi organizérmi cez otvory pozdĺž jednej z dlhých strán organizéra. Rôzne farby pántov označujú, z ktorej strany je možné kazetu otvoriť Veká, organizéry a pánty sa predávajú samostatne alebo ako súprava. Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0 a UL94 HB.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Organizéry zvarov optických vlákien - systém, súprava

Na sklade Vo výrobe

Ideálne na odstránenie mikro a makro záhybov, ktoré vznikajú nesprávnou manipuláciou s optickými vláknami. Organizéry môžu byť naskladané na seba v akomkoľvek počte s možným vedením vlákien medzi organizérmi. Možno použiť s držiakmi ochrany zvarov, chráničmi zvarov optických vlákien a ochrannými rúrkami proti nadmerným ohybom Veká, organizéry a pánty sa predávajú samostatne

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vodiace prvky pre optické vlákna

Na sklade Vo výrobe

Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)