Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Káblová priechodka s poistkou Priechodkové panely

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Káblové svorky - príchytky pre napájací kábel

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment krytov poistiek je ideálny, keď je potrebná tuhosť, ale nie je možné použiť vopred zostavený kryt. Poskytuje skvelú ochranu pre krehké sklenené komponenty ochrany obvodu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Modulárny priechodkový panel

Na sklade Vo výrobe

Priechodkové panely poskytujú riešenie pre montáž bez nástroja, ktoré je adaptabilné a šetrí čas pri inštalácii do steny. Modulárna konštrukcia (až 5 samostatných radov s celkovo 25 priechodkami) poskytuje plne flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pridávať a odstraňovať priechodky s membránou montované na dosky. Ponúkame 8 veľkostí pre rôzne priemery káblov, ktoré nájdete v našom sortimente membránových priechodiek.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)