Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Prevedenie pre vysokú záťaž Vysoká priľnavosť k podlahe Stredné zaťaženie

 (43 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Pojazdové kolieska

Na sklade Vo výrobe

Ponúkame široký výber samostatných koliesok, ktoré vyhovujú množstvu aplikácií v mnohých odvetviach. Naše kolesá ponúkame v materiáloch: polyamid, polyuretán, guma a termoplast. Veľký výber farieb: červená, modrá, sivá, čierna a biela - rôzne veľkosti a nosnosti podľa vášho účelu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Polohovacie trecie pánty s konštantným trením

Na sklade Vo výrobe

Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Priemyselné kĺbové nožičky - nerezová oceľ

Na sklade Vo výrobe

Tento rad priemyselných kĺbových nožičiek obsahuje závitový kolík vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 304 pripevnený k čiernej polyamidovej (PA) základni, ktorá poskytuje maximálny náklon 30. Ideálne pre použitie v potravinárskom priemysle a gastronómii.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Priemyselné pojazdové kolieska

Na sklade Vo výrobe

Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Protišmykové gumené podložky

Na sklade Vo výrobe

Protišmykové podložky sú ideálne na zakrytie vyrovnávacích nožičiek na strojoch a dopravníkoch. Tieto podložky vydržia vysoké zaťaženie a poskytujú zvýšené trenie na zabránenie pohybu a posúvania.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pružinové pánty

Na sklade Vo výrobe

Pružinové pánty tvorí neviditeľný pružinový mechanizmus, umožňujúci automatické otvorenie a zatvorenie dverí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pružinové pánty - otvorená a zatvorená poloha

Na sklade Vo výrobe

Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samolepiace protišmykové podložky

Na sklade Vo výrobe

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Silentbloky - silná záťaž

Na sklade Vo výrobe

Skrutkovacie silentbloky pre silnú záťaž pohlcujú nárazy a znižujú hluk s vysokou priľnavosťou na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Silne lepiace pásky - kotúče

Na sklade Vo výrobe

Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 4 farbách: priesvitnej, bielej, sivej a čiernej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: -20 F až 300 F; Použitie. Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Silne lepiace pásky - výseky

Na sklade Vo výrobe

Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 3 farbách: priesvitnej, bielej, sivej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Výseky uľahčujú uchytenie - stačí odlepiť a pripevniť. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: Priesvitná: -20 F až 300 F; Biela: -20 F až 240 F; Šedá: -20 F až 240 F; Použitie: Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skrutkovacie nožičky s dorazom

Na sklade Vo výrobe

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skrutkovacie nožičky s dorazom - so závitom

Na sklade Vo výrobe

Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Trecie pánty dvojosové

Na sklade Vo výrobe

Tieto dvojosové trecie pánty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú ideálne na použitie ako otočné uchytenie monitora. Fixná hodnota krútiaceho momentu umožňuje závesu plynulé a kontrolované otáčanie v oboch smeroch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vyrovnávacie kolieska

Na sklade Vo výrobe

Naše multifunkčné vyrovnávacie kolieska sú ideálnou voľbou pre strojné zariadenia, skrine, prenosné zariadenia a prepravu. Pre veľké zaťaženie, jednoduchý posun a polohovanie. Koliesko je vyrobené z čierneho polyamidu a má hliníkové puzdro. Ponúkame celý rad príslušenstva a úprav s nosnosťou až do 1 500 kg.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vyrovnávacie nožičky - kovová pevná základňa

Na sklade Vo výrobe

Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vyrovnávacie nožičky - naskrutkovacie, nízkoprofilové

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky a dorazy - so závitom

Na sklade Vo výrobe

Zátky a dorazy - so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)
  • z/zo 2