V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(77 sady výrobkov)
Tieto upínacie dosky pre špirálové vačkové svorky sú navrhnuté s presne opracovanými povrchmi a odolnou konštrukciou pre pevné uchopenie obrobku pri upínaní, čím sa zabraňuje deformácii obrobku.
Majú plochý, tvrdý povrch s ohnutou stranou a dokonale vyvŕtaný montážny otvor v strede, ktorý lícuje s montážnym bodom svorky. Upínacia doska a špirálové vačkové svorky spolu poskytujú spoľahlivé a opakovateľné riešenie upínania a konzistentné a presné výsledky v rôznych aplikáciách.
Ich dizajn umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž, používajú sa pri strojovom obrábaní, obrábaní dreva a montážnych procesoch.
Tieto variabilné šesťhranné svorky sú určené na pevné držanie a uchopenie obrobkov s obmedzeným vertikálnym priestorom. Poskytujú silný a spoľahlivý úchop, majú nízky profil, vďaka čomu sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
Šesťhranný dizajn upínacej plochy poskytuje niekoľko oblastí uchopenia a zaisťuje pevné uchopenie obrobku. Môžu tiež pomôcť znížiť náklady na upínanie upevňovacích prvkov.
Inštalujú sa pomocou inbusového kľúča, dodávajú sa s hladkými alebo rebrovanými plochami. Na ovládanie zariadenia sa používa excentrická skrutka (je súčasťou dodávky). Vďaka malej veľkosti sú vodné pre zostavy elektroniky, obrábacie centrá a zdravotnícke zariadenia.
Vačkové svorky sú jednoduché a robustné svorky, ktoré pevne uchopujú a držia obrobky. Majú mechanizmus vačky, ktorý umožňuje rýchle utiahnutie alebo uvoľnenie úchopu. Jednoduchým otáčaním vačky sa nastavuje upínacia sila podľa potrieb aplikácie.
Sú univerzálne a nastaviteľné, prispôsobujú sa rôznym veľkostiam a tvarom a poskytujú jednotné a rovnomerné rozloženie upínacej sily pre bezpečné uchopenie bez poškodenia aplikácie.
Ľahko sa inštalujú pomocou skrutkového kľúča. Vložte objímku s prírubou a zaskrutkujte ju do tela vačky. Utiahnutím poistnej skrutky zaistite vačku. Používajú sa v metalurgii, elektronike a stavebníctve.
Vrúbkované úchopy Talongrip sú vyrobené tak, aby poskytovali vynikajúcu priľnavosť a stabilitu. Tieto svorky majú charakteristický vrúbkovaný dizajn, ktorý zvyšuje silu úchopu a znižuje preklzávanie.
Vďaka silnejšiemu úchopu sú vhodné na dlhodobé používanie. Pre aplikácie, v ktorých sa nevyžaduje presný bod úchopu alebo kde je potrebná penetrácia po celej dĺžke. Používajú sa v strojoch a zariadeniach, kovoobrábaní a výrobe.
Špirálové vačkové svorky sa používajú, keď je potrebné niečo upnúť alebo upevniť pomocou samosvornej svorky. Majú mechanizmus špirálovej vačky pre rýchle utiahnutie a uvoľnenie úchopu. Používatelia môžu upraviť upínaciu silu jednoduchým otočením vačky podľa individuálnych potrieb aplikácie.
Hriadeľ cez stred sa používa na ich mechanické, pneumatické alebo hydraulické ovládanie. Sú mimoriadne kompaktné a s nízkym profilom, vďaka čomu sú vhodné pre upevnenie viacerých komponentov.
Samosvorný účinok zostáva aktívny aj pri výpadku tlaku a prostredníctvom pneumatického a hydraulického upínania je podstatne zvýšená prevádzková bezpečnosť. Používajú sa v automobilovom priemysle, stavebníctve, výrobe a všeobecnom strojárstve.
Špirálové vačkové svorky s ovládacou rukoväťou sa používajú, keď je potrebné niečo upnúť alebo upevniť pomocou samosvornej svorky. Majú mechanizmus špirálovej vačky pre rýchle utiahnutie a uvoľnenie úchopu. Používatelia môžu upraviť upínaciu silu jednoduchým otočením vačky podľa individuálnych potrieb aplikácie.
Ovládacia rukoväť sa dá ľahko uchopiť a umožňuje plynulé ovládanie bez námahy. Jednoduchým otáčaním rukoväte sa nastavuje upínacia sila tak, aby vyhovovala presným potrebám aplikácie. Sú mimoriadne kompaktné a s nízkym profilom, vďaka čomu sú vhodné pre upevnenie viacerých komponentov.
Samosvorný účinok zostáva aktívny aj pri výpadku tlaku a prostredníctvom pneumatického a hydraulického upínania je podstatne zvýšená prevádzková bezpečnosť. Používajú sa v automobilovom priemysle, stavebníctve, výrobe a všeobecnom strojárstve.
Závesy HVAC sú ťažké otočné pánty ideálne pre veľké zapustené dvere. Sú vhodné pre klimatizačné jednotky, elektrické panely a panely strojov. Tento rad ponúka výber dizajnov a materiálov, ktoré vyhovujú estetickému vzhľadu, prostrediu a požiadavkám aplikácie. Zákazníci, ktorí kupujú tento produkt, by sa tiež mohli zaujímať o náš sortiment tesnení proti poveternostným vplyvom.
Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Skladajú sa z tela, pružiny a guľového ložiska. Pružina drží guľové ložisko v polohe a po stlačení príde do kontaktu s upínaným predmetom a pevne ho zablokuje na mieste. Po opätovnom potiahnutí spojovacieho prvku guľové ložisko uvoľní predmet a umožní jeho rýchle odstránenie.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním vyťahovaním sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie. Sú ľahko odnímateľné a opätovne polohovateľné, pričom spojenie zostáva na mieste.
Skladajú sa z dvoch komponentov: vyťahovacej svorky a kovovej základne. Kovová základňa je na jednej strane spojovacieho prvku a vyťahovacia svorka na druhej. Keď sa tieto dva komponenty spoja, mechanizmus vyťahovacej svorky sa spojí s predmetom a bezpečne ho drží na mieste. Odtiahnutím dvoch polovíc od seba uvoľníte predmet pomocou mechanizmu vyťahovacej svorky, čo sa dá ľahko dosiahnuť jediným dotykom.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Zložené z troch častí: telo, pružina a guľové ložisko. Pružina drží guľové ložisko na mieste a po stlačení sa odpojí od tela a uvoľní spojovací prvok. Guľové ložisko zaisťuje spojovací prvok, keď je zatlačený späť do tela.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 180 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním vačkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Skladajú sa z tela, pružiny a vačky. Pružina drží vačku na mieste a keď je páka vo vytiahnutej vypnutej polohe 45º, otočí sa okolo otočného bodu, aby bezpečne zaistila alebo uvoľnila zámok. Vačka sa po opätovnom potiahnutí spojovacieho prvku uvoľní, čo umožňuje ľahké odstránenie predmetu.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 130 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním vačkou, zaťahovateľné sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Majú jednodotykový rýchloupínač, ktorý pri uvoľnení obrobku plne zasunie upínací driek, čo umožňuje bezpečné zapadnutie alebo uvoľnenie svorky. Ak to chcete urobiť pri odpojenom upínači, otočte ho do zapojenej polohy. Keď budete počuť kliknutie, bude úplne zasvorkovaný. Pre uvoľnenie otočte rukoväť späť do vypnutej polohy.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 130 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.
Vhodné na použitie s vložkami so závitom.
An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.
Krídlové odsadené pánty umožňujú zvesenie dverí, keď je obmedzený priestor na otvorenie skrine. Dodávaný sortiment umožňuje výber profilov a materiálov.
Stupnice sa používajú na presné a opakované umiestňovanie posuvných svoriek pozdĺž lineárnych vedení alebo hriadeľov. K dispozícii sú dva varianty, každý s odlišným štýlom montáže. Dosky s jednou stupnicou alebo dosky s dvojitou stupnicou. Každá z nich má svoj typ montáže. Typ montáže skrutkou s vyvŕtanými otvormi alebo lepením, ktorý má obrys umiestnenia otvoru pre skrutku, nie je vyvŕtaný.
Majú vyznačenú mierku alebo mriežkový vzor, ktorý sa tiahne pozdĺž jedného alebo oboch okrajov. Sú stabilné a odolné voči opotrebovaniu.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Nastaviteľné trecie pánty spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnotu krútiaceho momentu je možné nastaviť otočením zabudovanej skrutky. Sortiment sa dodáva v rôznych materiáloch, povrchových úpravách a typoch upevnenia.
Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.
Antivibračné nohy pre stroje pohlcujú nárazy, znižujú hluk a poskytujú dobrú priľnavosť na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku